UMC-500

   
 
Пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ и ходами 24″ х 16″ х 16″
  • 40 Конус
  • 5 Ось
  • 8.1k Частота вращения в минуту
  • 30+1 Наибольший диаметр инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

5-осевая обработка представляет собой эффективное решение, позволяющее снизить настройки и повысить точность обработки деталей со сложными формами и несколькими сторонами. Уменьшенные ходы и малая занимаемая площадь универсальных обрабатывающих центров Haas серии UMC-500 делают их отличными решениями для обработки по схеме 3+2 и одновременной пятиосевой  обработки меньших деталей.

  • Одновременная 5-осевая обработка
  • Мощный встроенный шпиндель с безредукторным приводом
  • Расширенные технологические возможности устройства смены инструмента боковой установки
  • Включает беспроводную интуитивную систему измерения щупом
  • Сделано в США

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8 100 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Боковая установка 30+1

Измерение щупом

  • Беспроводная интуитивная зондовая измерительная установка
  • Калибровочный инструмент оси вращения

Удаление стружки и СОЖ

  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов (208 литров)

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с цветным жидкокристаллическим дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Динамические значения рабочей коррекции и контроль центральной точки инструмента
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Второе исходное положение

Продукты

  • Поворотная масштабируемость
  • Верхняя крышка с функцией каплеулавливания

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Общие сведения


UMC-500 обеспечивает более короткий ход и занимает меньше места, чем UMC-750, и при этом отличается усовершенствованной конструкцией более крупного UMC-1000.

Конструктивные улучшения универсального обрабатывающего центра:

  • Циклоидальные полнооборотные приводы
  • Более легкая дверь оператора
  • Подвесной пульт управления с передним креплением
  • Удобные функциональные возможности для легкого доступа оператора
  • Боковое окно большего размера
  • Более жесткая станина
  • Стандартный выдвижной резервуар СОЖ

 

Циклоидальные полнооборотные приводы

Циклоидальная полнооборотная система привода разработана для обрабатывающих станков и робототехники, и обеспечивает превосходное сочетание скорости, точности и долговечности осей В и С. Высокопрочный дизайн позволяет гарантировать долгий срок эксплуатации при незначительном техническом обслуживании или полном его отсутствии и особую прочность при аварии. Циклоидальный полнооборотный привод может иметь обратный ход для поглощения энергии удара. Предельная ударная нагрузка в 5 раз превышает номинальный крутящий момент редуктора, и в случае повреждения весь редуктор в сборе можно легко заменить. 
  

Иерархическое сравнение

Усовершенствование двери оператора


Дверь UMC-500 монтируется внутри ограждения, благодаря чему приподнимается нижняя часть проема в ограждении и обеспечивается более эффективное удаление стружки. 

Крепление подвесного пульта управления


Внутреннее крепление двери UMC-500 позволяет смонтировать подвесной пульт управления в передней части обрабатывающего центра, что в свою очередь удобно для оператора.  

Функции обеспечения удобства оператора

Функции обеспечения удобства оператора в универсальном обрабатывающем центре UMC-500 установлены в передней части центра для облегчения доступа, включая державку, стеллаж для хранения,  рабочий стол, зажимное приспособление державки, поддон для хранения и промывочный шланг.

Конструкция бокового окна

Крепление подвесного пульта управления в передней части UMC-500 позволило нам увеличить размер бокового окна и сделать его раздвижным. Это обеспечивает доступ к платформе обрабатывающего центра, а также дает возможность добавить парк спутников или других систем автоматического управления к станку.

Станина и резервуар СОЖ

Станина универсального обрабатывающего центра UMC-500 отличается жестким и компактным исполнением, которое повышает производительность резки и позволяет использовать наш стандартный выдвигающийся резервуар СОЖ объемом 55 галлонов (208 литров) для облегчения очистки и технического обслуживания. Резервуар СОЖ также совместим с нашими дополнительными опциями, такими как маслоотделитель и система автоматического пополнения СОЖ.    

Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 24.0 in 610 mm
Ось Y 16.0 in 406 mm
Ось Z 16.0 in 406 mm
Расстояние от торца шпинделя до платформы (~ макс.) 20.0 in 508 mm
Расстояние от торца шпинделя до платформы (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Air Cooled Air Cooled
B Axis – Tilt S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Максимальная скорость 50 °/sec 50 °/sec
Максимальный крутящий момент 1854 ft-lbf 2514 Nm
Крутящий момент при торможении 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis – Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Максимальный крутящий момент 1854 ft-lbf 2514 Nm
Максимальный диаметр устанавливаемой детали 18.0 in 457 mm
Крутящий момент при торможении 900 ft-lbf 1220 Nm
Максимальная скорость 50 °/sec 50 °/sec
Platter S.A.E METRIC
Диаметр платформы 15.70 in 400 mm
Максимальный вес на платформе 500 lb 226.8 kg
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние между центрами Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 650 ipm 16.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 900 ipm 22.9 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 900 ipm 22.9 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3300 lbf 14680 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 3300 lbf 14680 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 12 in 305 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
Время смены инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
General S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 120 in x 98 in x 109 in 305 cm x 249 cm x 277 cm
Export Crate 120 in x 92 in x 101 in 305 cm x 234 cm x 257 cm
Масса 11900 lb 5400.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate 102 in 63 in 34 in 260 cm 161 cm 87 cm
Export Pallet for Sheet Metal Crate 102 in 63 in 34 in 260 cm 161 cm 87 cm
Weight for Sheet Metal Crate 1164 lb 528 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 35 A 35 A

Динамические значения рабочей коррекции + управление центральной точкой инструмента = упрощенная пятиосевая обработка


Стандартная комплектация всех универсальных обрабатывающих центров серии UMC

С ОПЦИЕЙ DWO/TCPC НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ:

   Каждый раз размещать деталь в одном и том же положении

    Перенастраивать программу при изменении крепления

    Перенастраивать программу в случае переноса задания на другой станок Haas

DWO/TCPC МЕНЯЕТ ВСЕ:

✓   Экономия времени на программирование и настройку

   Сокращение затрат на зажимные приспособления

   Увеличение числа операторов, способных выполнять многоосевую обработку

   Повышение производительности и прибыльности

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО UMC-500? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ЗА ОТВЕТАМИ.


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.