MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-6/40TR

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

VF-6/40TR

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, поворотным устройством и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 40 Конус
  • 5 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • Дополнительные опции автоматизации и таблица компоновок
  • Схема вариантов и компоновки зажимного приспособления

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8100 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо

Измерение щупом

  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом

Удаление стружки и СОЖ

  • Шнек для удаления стружки
  • Программируемое сопло подачи СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
  • Переменный объем подачи СОЖ

Блок управления Haas

  • Устройство охлаждения шкафа управления с ЧПУ
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
  • Большой дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Динамические значения рабочей коррекции и контроль центральной точки инструмента
  • Высокоскоростная обработка
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Продукты

  • Опора кабеля поворота

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Haas предлагает широкий выбор моделей с ЧПУ серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Какими бы ни были ваши требования, всегда найдется станок VF, отвечающий потребностям именно вашего механического цеха.   

VF-6/40TR — это многофункциональный пятиосевой обрабатывающий центр, базирующийся на популярной платформе VF-6/40 VMC. Он обеспечивает полное одновременное движение по пяти осям и может быть установлен практически под любым углом. Благодаря увеличению гибкости конструкции поворотный стол устанавливается на стандартный стол станка с Т-образными пазами и легко снимается в случае необходимости 3-осевой обработки. 

  • Способен производить полную 5-осевую контурную обработку
  • Включает программное оборудование для высокоскоростной обработки
  • Включает устройство смены инструмента боковой установки.
  • Сделано в США

СХЕМА ВАРИАНТОВ И КОМПОНОВКИ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ HAAS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

MULLINS RACE ENGINES

Mullins Race Engines является одним из крупнейших производителей гоночных двигателей в стране для новых моделей и модифицированных автомобилей, участвующих в гонках по бездорожью. С помощью своих высококвалифицированных сотрудников в Маунт-Олив, штат Иллинойс, Чад Маллинс (Chad Mullins) проектирует и изготавливает прекрасные детали, которые помогают любителям гонок по всей стране побеждать — и все это с помощью нового пятиосевого обрабатывающего центра VF-6TR Haas.

ВИДЕО

Recently Updated

Фрезы большой серии VF


Нужна помощь в выборе подходящего большого станка VF? Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех предлагаемых нами больших станках VF.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

БОЛЬШАЯ ПЯТИОСЕВАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas UMC-750

UMC-750

Вертикальный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 х 508 х 508 мм

  • 40 Конус
  • 5 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

УВЕЛИЧЕННЫЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ

Product Image

VF-6/50TR

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, поворотным устройством и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 50 Конус
  • 5 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, поворотным устройством и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 5 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Супер скорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Совершите видеоэкскурсию по отличному производству гоночных машин и посмотрите на широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в действии, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 64.0 in 1626 mm
Ось Y 32.0 in 813 mm
Ось Z 30.0 in 762 mm
Ось A (наклон) ± 120 ° ± 120 °
Вращение вокруг оси В 360 ° 360 °
Расстояние от торца шпинделя до планшайбы (~ макс.) 19.0 in 483 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 34.0 in 864 mm
Расстояние от торца шпинделя до планшайбы (~ мин.) 11.0- in 279- mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Trunnion S.A.E METRIC
Диаметр платформы 12.20 in 310 mm
Максимальный вес на платформе 500 lb 226.8 kg
Максимальный диаметр обрабатываемой детали (уменьшен при угле наклона > ± 90°) 31 in 787 mm
Ширина Т-образных пазов 0.625 in 16 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 6 6
Ускоренные перемещения по оси A 50 °/sec 50 °/sec
Ускоренные перемещения по оси B 50 °/sec 50 °/sec
Резание на максимальную глубину по оси A 33 °/sec 33 °/sec
Резание на максимальную глубину по оси B 33 °/sec 33 °/sec
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Максимальный крутящий момент с опциональным редуктором 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 64.0 in 1626 mm
Ширина 28.0 in 711 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 600 ipm 15.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 195 in x 102 in x 135 in 496 cm x 260 cm x 343 cm
Экспортная тара 195 in x 106 in x 139 in 496 cm x 268 cm x 352 cm
Масса 26100 lb 11839.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с опцией EC 195 in x 102 in x 141 in 496 cm x 260 cm x 358 cm
Экспортная тара с опцией ЕС 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 364 cm
Вес с опцией ЕС 26380 lb 11966 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies