Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-7/40

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VF-7/40

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 813 х 762 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Haas предлагает широкий выбор моделей с ЧПУ серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Независимо от ваших потребностей, всегда найдется станок VF, отвечающий требованиям вашего механического цеха.

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции по превосходной цене и предлагает широкий выбор доступных опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas разработаны и изготовлены в Окснарде, штат Калифорния, США.

Все модели со станиной больших размеров оснащены обновленным набором функций, который включает в себя устройство смены инструмента боковой установки, шнек для удаления стружки, программируемое сопло подачи СОЖ и дистанционный маховичок толчковой подачи.

  • Высокомощные безредукторные шпиндели
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Обновленный набор стандартных функций
  • Сделано в США     
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8100 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 84.0 in 2134 mm
Ось Y 32.0 in 813 mm
Ось Z 30.0 in 762 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 34.0 in 864 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Максимальный крутящий момент с опциональным редуктором 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 84.0 in 2134 mm
Ширина 28.0 in 711 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 600 ipm 15.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 6.0 in 152 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 214 in x 102 in x 129 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
Экспортная тара 214 in x 106 in x 130 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
Масса 25600 lb 11612.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с опцией EC 214 in 102 in 138 in 544 cm 260 cm 351 cm
Экспортная тара с опцией ЕС 214 in 106 in 139 in 544 cm 270 cm 352 cm
Вес с опцией ЕС 25600 lb 11612 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 214 in 102 in 134 in 544 cm 260 cm 339 cm
Экспортная тара с 50+1 SMTC 214 in 106 in 136 in 544 cm 268 cm 344 cm
Вес с 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
Спутник для внутренних перевозок с опцией EC и 50+1 SMTC 214 in 102 in 143 in 544 cm 260 cm 364 cm
Экспортная тара с опцией ЕС и 50+1 SMTC 214 in 106 in 143 in 544 cm 270 cm 364 cm
Вес с опцией ЕС и 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. серию VF в эксплуатации


Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка
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
МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Product Image

VF-6/40

Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСИ Y
Haas VF-940

VF-9/40

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 1016 х 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
УВЕЛИЧЕННЫЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ
Haas VF-750

VF-7/50

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 813 х 762 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies