MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-7/50

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

VF-7/50

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 813 х 762 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
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
  • Рекламная листовка серии VF
  • Схема вариантов и компоновки зажимного приспособления

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7500 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки, конус ISO 50, на 30+1 инструмент

Удаление стружки и СОЖ

  • Шнек для удаления стружки
  • Программируемое сопло подачи СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Большой дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Haas предлагает широкий выбор 50-конусных станков серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Эти рабочие лошадки идеально подходят для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки. Они оснащены обновленным набором функций, который включает в себя устройство смены инструмента боковой установки, шнек для удаления стружки, программируемое сопло подачи СОЖ и дистанционный маховичок толчковой подачи.

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции по превосходной цене и предлагает широкий выбор доступных опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas разработаны и изготовлены в Окснарде, штат Калифорния, США.

  • Шпиндель с конусом ISO 50 с двухскоростным редуктором 
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Идеально подходит для жестких материалов и режущих инструментов большого диаметра
  • Сделано в США    

СХЕМА ВАРИАНТОВ И КОМПОНОВКИ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ HAAS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts

Расположенная в Антверпене, Бельгия, компания Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts специализируется на производстве автомобильных коленчатых валов из цельной заготовки. В настоящее время компания использует вертикальный обрабатывающий центр Haas VF-7/50, оснащенный поворотным столом Haas HRT450, для обработки коленчатых валов из прутка стали 34CrNiMo6, EN40B или GKH, в зависимости от области применения. Компания также предлагает другие услуги по обслуживанию коленчатых валов, такие как шлифовка, ремонт и балансировка, а также работы с нижней головкой шатуна.

ВИДЕО

Recently Updated

Фрезы большой серии VF


Нужна помощь в выборе подходящего большого станка VF? Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех предлагаемых нами больших станках VF.

Recently Updated

Станок Haas с конусом ISO 50 в эксплуатации


Эта рабочая лошадка идеально подходит для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки. Стандартный шпиндель с конусом ISO 50 и скоростью вращения 7500 rpm обладает мощностью 30 л.с., а двухскоростной редуктор вырабатывает крутящий момент 450 футофунтов при 500 rpm. Он идеален для сверления больших отверстий, для которых используется широкая оболочка фрез, и любых других сложных операций.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Product Image

VF-6/50

Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

МЕНЬШИЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ

Haas VF-740

VF-7/40

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 813 х 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЬШЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСИ Y

Haas VF-9/50

VF-9/50

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 2134 х 1016 х 762 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Резка с конусом ISO 50
Станки Haas с конусом ISO 50 серии VF - это рабочие лошадки, идеально подходящие для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Совершите видеоэкскурсию по отличному производству гоночных машин и посмотрите на широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в действии, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Тянущаяся стружка, обматывающая ваши инструменты?
Избавьтесь от этой тянущейся стружки сейчас же, пока она не стала причиной сломанных инструментов, поврежденных измерительных щупов, сильной шероховатости поверхности или проблем с устройством смены инструмента! Вот таким образом.
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 84.0 in 2134 mm
Ось Y 32.0 in 813 mm
Ось Z 30.0 in 762 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 35.0 in 889 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 84.0 in 2134 mm
Ширина 28.0 in 711 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 600 ipm 15.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 4.0 in 102 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 10.0 in 254 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 30 lb 13.6 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 6.3 s 6.3 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 214 in x 102 in x 132 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
Экспортная тара 214 in x 106 in x 134 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
Масса 26500 lb 12021.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с опцией EC 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
Экспортная тара с опцией ЕС 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
Вес с опцией ЕС 26500 lb 12021 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
HA2TS VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C2 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5CS VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC160 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC210 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160-2 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SP VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SS VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210-2 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210M VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SP VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310 VF-7/50 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT310SP VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT450 VF-7/50 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRTA5 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRTA6 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C2 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C3 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C4 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160-2 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR200Y VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR210 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR310 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT100 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT160 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT210 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH450 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT70 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT100 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210HT VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH240 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C-T VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3-T VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4-T VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT310 VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310SS VF-7/50 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HA5C2-T VF-7/50 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies