VF-8/50

   
 
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1626 х 1016 х 762 мм
  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k Частота вращения в минуту
  • 30+1 Наибольший диаметр инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором

Haas предлагает широкий выбор 50-конусных станков серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Эти рабочие лошадки идеально подходят для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки. Они оснащены обновленным набором функций, который включает в себя устройство смены инструмента боковой установки, шнек для удаления стружки, программируемое сопло подачи СОЖ и дистанционный маховичок толчковой подачи.

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции по превосходной цене и предлагает широкий выбор доступных опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas разработаны и изготовлены в Окснарде, Калифорния, США.

  • Шпиндель с конусом ISO 50 и двухскоростным редуктором 
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Идеально подходит для более жестких материалов и режущих инструментов большего диаметра
  • Сделано в США

Станок Haas с конусом ISO 50 в эксплуатации


Эта рабочая лошадка идеально подходит для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки. Стандартный шпиндель с конусом ISO 50 и скоростью вращения 7 500 об/мин обладает мощностью 30 л.с. (22,1 кВт), а двухскоростной редуктор вырабатывает крутящий момент 450 фунт-футов (610,1 Дж) при 500 об/мин. Он идеален для сверления больших отверстий, для которых используется широкая оболочка фрез, и любых других сложных операций.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7 500 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Боковая установка 30+1

Удаление стружки и СОЖ

  • Программируемое сопло подачи СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с цветным жидкокристаллическим дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
Перемещения S.A.E METRIC
Ось X 64.0 in 1626 mm
Ось Y 40.0 in 1016 mm
Ось Z 30.0 in 762 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 35.0 in 889 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340 ft-lbf @ 700 rpm 460 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 64.0 in 1626 mm
Ширина 36.0 in 914 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние между центрами Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 7
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Y 600 ipm 15.2 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Y 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 4.0 in 102 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 10.0 in 254 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 30 lb 13.6 kg
Время смены инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 6.3 s 6.3 s
General S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Максимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 193 in x 120 in x 132 in 491 cm x 305 cm x 336 cm
Export Crate 193 in x 123 in x 136 in 491 cm x 313 cm x 346 cm
Масса 29000 lb 13155.0 kg
Domestic Pallet w/EC Option 193 in 120 in 140 in 491 cm 305 cm 356 cm
Export Crate w/EC Option 193 in 123 in 144 in 491 cm 313 cm 366 cm
Weight w/EC Option 29000 lb 13155 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): высокое 440 VAC 440 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): максимальная 35 A 35 A

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. серию VF в эксплуатации


Резка с конусом ISO 50
Станки с конусом ISO 50 серии VF - это рабочие лошадки, идеально подходящие для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в процессе производства деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструмента
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Тянущаяся стружка, обматывающая ваши инструменты?
Избавьтесь от этой тянущейся стружки сейчас же, пока она не стала причиной сломанных инструментов, поврежденных измерительных щупов, сильной шероховатости поверхности или проблем с устройством смены инструмента! Вот таким образом.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.