Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-4

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VF-4

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 508 x 635 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • 63,5 Галерея
  • Отправить информацию

Haas предлагает широкий выбор моделей с ЧПУ серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Какими бы ни были ваши требования, всегда найдется станок VF, отвечающий потребностям именно вашего механического цеха.

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции,продается по превосходной цене и предлагает широкий выбор опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas разработаны и изготовлены в Окснарде, штат Калифорния, США 

Модели от VF-3 до VF-5 отличаются бОльшими рабочая зона, чем меньшие модели VF-1 и VF-2.   

  • Высокомощные безредукторные шпиндели
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Большее перемещение оси по X и Z
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
Recently Updated

Резка на VF-4 и TR200Y


Посмотрите, как наш фрезерный станок VF-4 объединяется с нашим пятиосевым поворотным столом TR200Y, чтобы обеспечить функциональность всех 5 сторон этого блока.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8100 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента с поворотным магазином на 20 гнезд

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 50.0 in 1270 mm
Ось Y 20.0 in 508 mm
Ось Z 25.0 in 635 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 29.2 in 742 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Максимальный крутящий момент с опциональным редуктором 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 52.0 in 1321 mm
Ширина 18.0 in 457 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 3.15 in 80 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 650 ipm 16.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1000 ipm 25.4 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1000 ipm 25.4 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип Carousel Carousel
Емкость 20 20
Максимальный диаметр инструмента (полный) 3.5 in 89 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 4.5 s 4.5 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 152 in x 99 in x 106 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Экспортный спутник 131 in x 92 in x 101 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
Масса 11720 lb 6124.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с конвейером 152 in 99 in 106 in 387 cm 251 cm 269 cm
Экспортный спутник с конвейером 153 in 92 in 101 in 389 cm 233 cm 257 cm
Вес с конвейером 13800 lb 6260 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 152 in 99 in 122 in 387 cm 251 cm 310 cm
Экспортный спутник с 50+1 SMTC 153 in 92 in 101 in 389 cm 233 cm 257 cm
Вес с 50+1 SMTC 13800 lb 6260 kg
Спутник для внутренних перевозок с конвейером и 50+1 SMTC 152 in 99 in 122 in 387 cm 251 cm 310 cm
Экспортный спутник с конвейером и 50+1 SMTC 153 in 92 in 101 in 389 cm 233 cm 257 cm
Вес с конвейером и 50+1 SMTC 13800 lb 6260 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. серию VF в эксплуатации


Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка
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
МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas VF-3

VF-3

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1016 x 508 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ И БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Haas VF-4SS

VF-4SS

Суперскоростной вертикальный станок с ЧПУ и ходами 1270 х 508 х 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas VF-540

VF-5/40

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies