Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-4SS-V

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VF-4SS-V

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Суперскоростной вертикальный станок с ЧПУ и ходами 1270 х 508 х 635 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • 63,5 Галерея
  • Отправить информацию

Высокопроизводительные высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают высокие скорости шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрые смены инструмента, необходимые для крупносерийного производства и снижения времени цикла. Каждый станок SS характеризуется 12 000 об/мин, встроенным шпинделем с прямым приводом, сверхбыстрым устройством смены инструмента боковой установки и высокоскоростными форсированными перемещениями на всех осях. 

Наши V модели представляют особую компоновку наших популярных станков серии VF. Это эксклюзивное предложение для рынка Китая доступно по самой низкой цене — так что вы можете убедиться в качестве, производительности и ценности продукции Haas на личном опыте. 

В комплект VF-4SS-V входит:

  • Привод 4-й оси
  • Вращение координат и & масштабирование
  • Высокоскоростная обработка
  • Пользовательские макросы
  • Возможность подключения через Wi-Fi
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных продуктов, которые подойдут для работы на выбранном вами станке

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 12 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Высокоскоростная боковая установка 30+1

4-я и 5-я ось

  • Приводы управления 4-й осью и электропроводка

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Пользовательские макросы
  • Вращение системы координат и масштабирование.
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 50.0 in 1270 mm
Ось Y 20.0 in 508 mm
Ось Z 25.0 in 635 mm
Расстояние от торца шпинделя до планшайбы (~ макс.) 29.2 in 742 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 12000 rpm 12000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 52.0 in 1321 mm
Ширина 18.0 in 457 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 5 5
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 1750 lb 794 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 833 ipm 21.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1400 ipm 35.6 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1400 ipm 35.6 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3085 lbf 13723 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 3085 lbf 13723 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 3925 lbf 17459 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 13 in 330 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 1.8 s 1.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 2.4 s 2.4 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 152 in x 101 in x 111 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
Экспортный спутник 140 in x 92 in x 101 in 356 cm x 234 cm x 257 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 12000 rpm 12000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Переместить изображение, чтобы увеличить его размер

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. серию VF в эксплуатации


Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка
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
Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies