MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-5/40

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

VF-5/40

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 20 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
  • Галерея
  • Подробнее

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 3D модель (ZIP)*
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Схема вариантов и компоновки зажимного приспособления

*ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря постоянному улучшению конструкции, 3D-модели и схемы компоновки могут быть не на 100% точными по отношению к последней производственной модели.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 8100 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента с поворотным магазином на 20 гнезд

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Haas предлагает широкий выбор моделей с ЧПУ серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Независимо от ваших потребностей, всегда найдется станок VF, отвечающий требованиям вашего механического цеха.

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции,продается по превосходной цене и предлагает широкий выбор опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas с ЧПУ разработаны и изготовлены в Окснарде, Калифорния, США.     

На станке VF-5/40 перемещение оси по Y больше, чем на моделях VF-4.

  • Большее перемещение по оси Y
  • Высокомощный безредукторный шпиндель
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Сделано в США

СХЕМА ВАРИАНТОВ И КОМПОНОВКИ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ HAAS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ВИДЕО

Recently Updated

Фрезы средней серии VF


Нужна помощь в выборе подходящего станка VF? Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех предлагаемых нами станках серии VF среднего размера.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas VF-4

VF-4

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 508 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k RPM
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ И БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Haas VF-5SS

VF-5SS

Суперскоростной вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 х 660 х 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

Больший КОНУС ШПИНДЕЛЯ

Haas VF-550

VF-5/50

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Супер скорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Совершите видеоэкскурсию по отличному производству гоночных машин и посмотрите на широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в действии, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 50.0 in 1270 mm
Ось Y 26.0 in 660 mm
Ось Z 25.0 in 635 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 29.2 in 742 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 8100 rpm 8100 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Максимальный крутящий момент с опциональным редуктором 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 54.0 in 1372 mm
Ширина 24.0 in 610 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 3.15 in 80 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 7
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 710 ipm 18.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 710 ipm 18.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип Carousel Carousel
Емкость 20 20
Максимальный диаметр инструмента (полный) 3.5 in 89 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 4.5 s 4.5 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 168 in x 102 in x 109 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Экспортный спутник 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Масса 12700 lb 5761.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Экспортный спутник с 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Вес с 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
TH450 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA2TS VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C2 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5CS VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC160 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC210 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160-2 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SP VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SS VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210-2 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210M VF-5/40 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SP VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310SP VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT450 VF-5/40 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRTA5 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRTA6 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C2 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C3 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C4 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160-2 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR200Y VF-5/40 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TR210 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR310 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT100 VF-5/40 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TRT160 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT210 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT70 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210HT VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH240 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C-T VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3-T VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4-T VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT310 VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310SS VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C2-T VF-5/40 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies