Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-5/50

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VF-5/50

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 660 x 635 мм
  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Haas предлагает широкий выбор 50-конусных станков серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Эти рабочие лошадки отлично подойдут к высоким скоростям снятия материала, независимо от того, какую резку вы производите.  Они выпускаются оснащенными обновленным пакетом функций, среди которых устройство смены инструмента боковой установки, шнек для удаления стружки, программируемое сопло подачи СОЖ и дистанционный маховичок толчковой подачи.    

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции по превосходной цене и предлагает широкий выбор доступных опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas разработаны и изготовлены в Окснарде, Калифорния, США

VF-5/50 предлагает бОльший конус шпинделя и бОльший крутящий момент чем VF-5/40.

  • Шпиндель с конусом ISO 50 и двухскоростным редуктором 
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Идеально подходит для более жестких материалов и режущих инструментов большего диаметра
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)*
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

*ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря постоянному улучшению конструкции, 3D-модели и схемы компоновки могут быть не на 100% точными по отношению к последней производственной модели.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7500 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 50.0 in 1270 mm
Ось Y 26.0 in 660 mm
Ось Z 25.0 in 635 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 32.9 in 836 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 7.9 in 201 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 54.0 in 1372 mm
Ширина 24.0 in 610 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 3.15 in 80 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 7
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 710 ipm 18.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 710 ipm 18.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 4.0 in 102 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 7.0 in 178 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 30 lb 13.6 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 6.3 s 6.3 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Экспортная тара 168 in x 102 in x 130 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Масса 14920 lb 7371.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Recently Updated

См. серию VF в эксплуатации


Резка с конусом ISO 50
Станки с конусом ISO 50 серии VF - это рабочие лошадки, идеально подходящие для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в процессе производства деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Тянущаяся стружка, обматывающая ваши инструменты?
Избавьтесь от этой тянущейся стружки сейчас же, пока она не стала причиной сломанных инструментов, поврежденных измерительных щупов, сильной шероховатости поверхности или проблем с устройством смены инструмента! Вот таким образом.
Recently Updated

Обеспечьте обслуживание вашего станка
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
МЕНЬШИЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ
Haas VF-540

VF-5/40

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1524 x 660 x 635 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Product Image

VF-6/50

Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies