MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-5/50TR

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

VF-5/50TR

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, поворотным устройством и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 50 Конус
  • 5 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • Дополнительные опции автоматизации и таблица компоновок
  • Схема вариантов и компоновки зажимного приспособления

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7500 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки, конус ISO 50, на 30+1 инструмент

Измерение щупом

  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом

Удаление стружки и СОЖ

  • Шнек для удаления стружки
  • Программируемое сопло подачи СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Большой дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Динамические значения рабочей коррекции и контроль центральной точки инструмента
  • Высокоскоростная обработка
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Продукты

  • Опора кабеля поворота

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Haas предлагает широкий выбор 50-конусных станков серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Эти рабочие лошадки идеально подходят для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки. Они оснащены обновленным набором функций, который включает в себя устройство смены инструмента боковой установки, шнек для удаления стружки, программируемое сопло подачи СОЖ и дистанционный маховичок толчковой подачи.

VF-5/50TR — это многофункциональный пятиосевой обрабатывающий центр, базирующийся на популярной платформе VF-5/50 VMC. Он обеспечивает полное одновременное движение по пяти осям и может быть установлен практически под любым углом. Благодаря увеличению гибкости конструкции поворотный стол устанавливается на стандартный стол станка с Т-образными пазами и легко снимается в случае необходимости 3-осевой обработки. 

  • Способен производить полную 5-осевую контурную обработку
  • Шпиндель с конусом ISO 50 и двухскоростным редуктором 
  • Идеально подходит для жестких материалов и режущих инструментов большого диаметра
  • Включает программное оборудование для высокоскоростной обработки
  • Сделано в США

СХЕМА ВАРИАНТОВ И КОМПОНОВКИ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ HAAS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ВИДЕО

Recently Updated

Фрезы средней серии VF


Нужна помощь в выборе подходящего станка VF? Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех предлагаемых нами станках серии VF среднего размера.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШИЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, поворотным устройством и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 5 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

БОЛЬШАЯ ПЯТИОСЕВАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas UMC-750

UMC-750

Вертикальный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 х 508 х 508 мм

  • 40 Конус
  • 5 Ось
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Product Image

VF-6/50TR

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, поворотным устройством и ходами 1626 x 813 x 762 мм

  • 50 Конус
  • 5 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Обработка с конусом ISO 50
Станки с конусом ISO 50 серии VF - это рабочие лошадки, идеально подходящие для высоких скоростей снятия материала вне зависимости от типа резки.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Совершите видеоэкскурсию по отличному производству гоночных машин и посмотрите на широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в действии, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Тянущаяся стружка, обматывающая ваши инструменты?
Избавьтесь от этой тянущейся стружки сейчас же, пока она не стала причиной сломанных инструментов, поврежденных измерительных щупов, сильной шероховатости поверхности или проблем с устройством смены инструмента! Вот таким образом.
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 50.0 in 1270 mm
Ось Y 26.0 in 660 mm
Ось Z 25.0 in 635 mm
Ось A (наклон) ± 120 ° ± 120 °
Вращение вокруг оси В 360 ° 360 °
Расстояние от торца шпинделя до планшайбы (~ макс.) 20.9 in 531 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 32.9 in 836 mm
Расстояние от торца шпинделя до планшайбы (~ мин.) 4.1- in 104 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 7.9 in 107 mm
Trunnion S.A.E METRIC
Диаметр платформы 8.30 in 210 mm
Максимальный вес на платформе 200 lb 90.7 kg
Максимальный диаметр обрабатываемой детали (уменьшен при угле наклона > ± 90°) 24 in 597 mm
Ширина Т-образных пазов 0.625 in 16 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 6 6
Глубина направляющего отверстия 4.90 in 124.5 mm
Ускоренные перемещения по оси A 60 °/sec 60 °/sec
Ускоренные перемещения по оси B 60 °/sec 60 °/sec
Резание на максимальную глубину по оси A 33 °/sec 33 °/sec
Резание на максимальную глубину по оси B 33 °/sec 33 °/sec
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Стол S.A.E METRIC
Длина 54.0 in 1374 mm
Длина (рабочая область) 24.00 in 610 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 3.15 in 80 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 7
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 500 ipm 12.7 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 710 ipm 18.0 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 710 ipm 18.0 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3400 lbf 15124 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 4100 lbf 18238 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 4.0 in 102 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 7.0 in 178 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 30 lb 13.6 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 4.2 s 4.2 s
Время от стружки до стружки (среднее) 6.3 s 6.3 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 168 in x 102 in x 125 in 427 cm x 260 cm x 318 cm
Экспортная тара 168 in x 102 in x 130 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Масса 16250 lb 7371.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies