MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
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
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
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
Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-5SS

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

VF-5SS

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Суперскоростной вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 х 660 х 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Сравните станки
ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
  • Галерея
  • Подробнее

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • 3D модель (ZIP)*
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Дополнительные опции автоматизации и таблица компоновок
  • Схема вариантов и компоновки зажимного приспособления

*ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря постоянному улучшению конструкции, 3D-модели и схемы компоновки могут быть не на 100% точными по отношению к последней производственной модели.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 12 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Высокоскоростная боковая установка 30+1

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения
  • Защита от перенапряжения

Доставка

  • Приспособления для подъема

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Доступные опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automation Options

Высокопроизводительные высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают высокие скорости шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрые смены инструмента, необходимые для крупносерийного производства и снижения времени цикла. Каждый станок SS характеризуется 12 000 rpm, встроенным шпинделем с прямым приводом, сверхбыстрым устройством смены инструмента боковой установки и высокоскоростными форсированными перемещениями на всех осях. 

На VF-5SS больше перемещения оси Y, чем на VF-4SS.

  • Большее перемещение оси Y
  • Высокоскоростной шпиндель
  • Быстрые форсированные перемещения
  • Суперскоростное устройство смены инструмента боковой установки
  • Сделано в США

СХЕМА ВАРИАНТОВ И КОМПОНОВКИ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ HAAS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЖИМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

MST Manufacturing — цех по прецизионной обработке, специализирующийся на важных компонентах для авиационно-космической и оборонной промышленности. Liberty Forged — партнер MST, использующий возможности своего цеха для производства высококачественных колес на заказ.

«Мы специализируемся на деталях, компонентах и инструментальной оснастке для авиационно-космической промышленности, а именно для коммерческих, военных, авиационно-космических и оборонных платформ. Liberty Forged — компания по производству колес для внедорожников с высоким клиренсом. За 30 лет существования нашей компании мы приобрели 60 станков с ЧПУ Haas. Возможно, это будет звучать как реклама Haas, но я с уверенностью могу сказать, что я постоянно возвращаюсь в эту фирму, потому что их станки экономичны и невероятно просты в управлении, а обслуживание и поддержка доступны и удобны».

– Кеннет Статтон (Kenneth Statton), президент и генеральный директор

 

ВИДЕО

Recently Updated

Фрезы средней серии VF


Нужна помощь в выборе подходящего станка VF? Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех предлагаемых нами станках серии VF среднего размера.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Haas VF-4SS

VF-4SS

Суперскоростной вертикальный станок с ЧПУ и ходами 1270 х 508 х 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

Больший КОНУС ШПИНДЕЛЯ

Haas VF-550

VF-5/50

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1270 x 660 x 635 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена

ТАКИЕ ЖЕ производственные характеристики, НО БОЛЬШИЙ РАЗМЕР

Product Image

VF-6SS

Суперскоростной вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 1626 х 813 х 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k RPM
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
Узнать больше… Сборка и цена
Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Супер скорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Совершите видеоэкскурсию по отличному производству гоночных машин и посмотрите на широкий выбор станков серии VF и других машин Haas в действии, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 50.0 in 1270 mm
Ось Y 26.0 in 660 mm
Ось Z 25.0 in 635 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 29.2 in 742 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 12000 rpm 12000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 54.0 in 1372 mm
Ширина 24.0 in 610 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 3.15 in 80 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 7 7
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 1750 lb 794 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 833 ipm 21.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1200 ipm 30.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1200 ipm 30.5 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 3350 lbf 14902 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 3350 lbf 14902 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 3350 lbf 14902 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 16 in 406 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 1.8 s 1.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 2.4 s 2.4 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 168 in x 102 in x 109 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Экспортный спутник 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Масса 12700 lb 5761.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Экспортный спутник с 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Вес с 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 12000 rpm 12000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО HAAS СТАНОК HAAS ПОВОРОТНЫЙ ТИП
TH450 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA2TS VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C2 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5CS VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC160 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRC210 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160-2 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SP VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT160SS VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210-2 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210M VF-5SS АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRT210SP VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310SP VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT450 VF-5SS АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
HRTA5 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRTA6 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C2 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C3 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
T5C4 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR160-2 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR200Y VF-5SS АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TR210 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TR310 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT100 VF-5SS АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ: ВНИМАНИЕ
TRT160 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT210 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT70 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210HT VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT210SS VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TH240 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C-T VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C3-T VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C4-T VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
TRT310 VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HRT310SS VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
HA5C2-T VF-5SS ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Управление настройками

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies