Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-1YT-EU

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Loading

VF-1YT-EU

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 508 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • 63,5 Галерея
  • Отправить информацию

Haas предлагает широкий выбор моделей с ЧПУ серии VF для того, чтобы вы могли выбрать подходящую вам по размеру и требованиям производства. Какими бы ни были ваши требования, всегда найдется станок VF, отвечающий потребностям именно вашего механического цеха.

Каждый вертикальный обрабатывающий центр серии VF выполняет главные функции,продается по превосходной цене и предлагает широкий выбор опций для того, чтобы индивидуализировать ваш станок в соответствии с вашими потребностями. Все станки Haas разработаны и изготовлены в Окснарде, штат Калифорния, США

VF-1YT-EU — это версия нашего флагмана VF-1 с расширенной осью Y, которую мы предлагаем на европейский рынок по специальной цене. 

  • Встроенный шпиндель с прямым приводом и частотой вращения 10 000 об/мин
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30+1 гнездо
  • Индивидуализируйте в соответствии с вашими потребностями
  • Наша самая популярная модель
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

VF-1YT-EU – ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ ОБНОВЛЕНИЯ

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

Специальная цена: 44 995 €

  • Встроенный шпиндель 10 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ

Специальная цена: 50 995 €

  • Встроенный шпиндель 10 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом
  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Шнек для удаления стружки
     
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

4-Я ОСЬ

Специальная цена: 54 995 €

  • Встроенный шпиндель 10 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом
  • Шнек для удаления стружки
  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Привод 4-й оси
  • Динамические значения рабочей коррекции/контроль центральной точки инструмента
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
     
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

5-Я ОСЬ

Специальная цена: 57 995 €

  • Встроенный шпиндель 10 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом
  • Шнек для удаления стружки
  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Привод 4-й оси
  • Привод 5-й оси
  • Динамические значения рабочей коррекции/контроль центральной точки инструмента
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
     
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 10 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 20.0 in 508 mm
Ось Y 20.0 in 508 mm
Ось Z 20.0 in 508 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 10000 rpm 10000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Максимальный крутящий момент с опциональным редуктором 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Система привода Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 26.0 in 660 mm
Ширина 18.0 in 457 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 650 ipm 16.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1000 ipm 25.4 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1000 ipm 25.4 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 106 in x 101 in x 101 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Экспортный спутник 101 in x 92 in x 100 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Масса 8000 lb 3629.0 kg

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
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
МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Product Image

VF-1

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 508 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 20 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
суперскоростная модель
Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

Суперскоростной вертикальный фрезерные станок с ЧПУ и ходами 508 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
большее перемещение оси X
Haas VF-2YTSS-EU

VF-2YT-EU

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies