VF-2-SE

   
 
   
 
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 x 406 x 508 мм
  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k RPM
  • 30+1 Ресурс инструмента

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Цены на станки модели V указаны только в китайских юанях

Цены на доставку Haas

Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Решения относительно вертикальных обрабатывающих центров (ВОС) серии VF — это лучшие в отрасли высококачественные и высокопроизводительные станки в настоящее время.

Наши SE модели представляют особую конфигурацию наших популярных станков серии VF. Это эксклюзивное предложение для ограниченных рынков доступно по самой низкой цене — так что вы можете убедиться в качестве, производительности и ценности продукции Haas на личном опыте. 

  • Доступно только для ограниченных рынков
  • Встроенный шпиндель с безредукторным приводом и частотой вращения 10 000 об/мин
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30+1 гнездо
  • Опция управления высокоскоростной обработкой
  • Шнековый транспортер удаления стружки
  • Сделано в США

How We Build The VF Today


Back in the late eighties we started building our first VMC, the VF-1. We didn't build them as efficiently as we do today, but they were good machines and laid the foundation for decades of milling machine development and improvement to come.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 10 000 об/мин

Устройство смены инструмента

  • Боковая установка 30+1

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов

Блок управления Haas

  • М-код медиа дисплея; M130
  • HaasConnect: Удаленный мониторинг
  • Модуль быстрого обнаружения сбоя питания
  • Интерфейс Ethernet
  • Беспроводное подключение для блока управления Haas
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Высокоскоростная обработка
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт

Доставка

  • Экспортная упаковка

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 30.0 in 762 mm
Ось Y 16.0 in 406 mm
Ось Z 20.0 in 508 mm
Расстояние от торца шпинделя до планшайбы (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 10000 rpm 10000 rpm
Максимальный крутящий момент 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 36.0 in 914 mm
Ширина 14.0 in 356 mm
Ширина Т-образных пазов 0.630 in 16 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 650 ipm 16.5 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1000 ipm 25.4 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1000 ipm 25.4 m/min
Ускоренные перемещения по оси Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие по оси X 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 2550 lbf 11343 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 11 in 279 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 2.8 s 2.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 3.6 s 3.6 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 80 psi
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 103 in x 102 in x 106 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
Экспортный спутник 98 in x 92 in x 101 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
Масса 7800 lb 3550.0 kg

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

См. серию VF в эксплуатации


Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструмента
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.

Другие подобные станки


Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.