Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-2SS-V

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VF-2SS-V

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Суперскоростной вертикальный фрезерные станок с ЧПУ и ходами 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Высокопроизводительные высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают высокую скорость шпинделя, быстрое ускорение, а также быструю смену инструмента, необходимую для крупносерийного производства и снижения времени цикла. Каждый станок SS характеризуется 12 000 об/мин, встроенным шпинделем с прямым приводом, сверхбыстрым устройством смены инструмента боковой установки и высокоскоростными форсированными перемещениями на всех осях. 

Наши V модели представляют особую компоновку наших популярных станков серии VF. Это эксклюзивное предложение для рынка Китая доступно по самой низкой цене — так что вы можете убедиться в качестве, производительности и ценности продукции Haas на личном опыте. 

В комплект поставки VF-2SS-V входит:

  • Привод 4-й оси
  • Вращение координат и & масштабирование
  • Высокоскоростная обработка
  • Пользовательские макросы
  • Возможность подключения через Wi-Fi
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке
Recently Updated

VF-2SS в эксплуатации


Посмотрите, как мы проходим через алюминий и эффективно обрабатываем все 6 сторон детали с помощью станка VF-2SS и поворотного стола HRC-210. Шпиндель SS имеет скорость, которая позволяет проходить концевой фрезой по алюминию на весьма высоких скоростях подачи, и мощность для извлечения множества материалов с помощью торцово-цилиндрической фрезы.

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 12 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Высокоскоростная боковая установка 30+1

4-я и 5-я ось

  • Приводы управления 4-й осью и электропроводка

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Пользовательские макросы
  • Вращение системы координат и масштабирование.
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Recently Updated

HaasBuilt — VF-2


Рассмотрите вблизи, как создается и собирается ваш станок VF-2 непосредственно на фабрике в Окснарде, Калифорния!

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 30.0 in 762 mm
Ось Y 16.0 in 406 mm
Ось Z 20.0 in 508 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 12000 rpm 12000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 36.0 in 914 mm
Ширина 14.0 in 356 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 833 ipm 21.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1400 ipm 35.6 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1400 ipm 35.6 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 1995 lbf 8874 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 1995 lbf 8874 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 11 in 279 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.4 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 1.8 s 1.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 2.4 s 2.4 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 103 in x 102 in x 106 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
Экспортный спутник 98 in x 92 in x 101 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
Масса 7800 lb 3550.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Скорость вращения шпинделя 12000 rpm 12000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощность, передаваемая шпинделем 30.0 hp 22.4 kW
Напряжение переменного тока на входе (трехфазный): низкое 220 VAC 220 VAC
Полная нагрузка, амперы (трехфазный): минимальная 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Переместить изображение, чтобы увеличить его размер

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
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
Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies