Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VF-2SSYT-EU

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Loading

VF-2SSYT-EU

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Суперскоростной вертикальный фрезерные станок с ЧПУ и ходами 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
  • 63,5 Галерея
  • Отправить информацию

Высокопроизводительные высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают высокую скорость шпинделя, быстрое ускорение, а также быструю смену инструмента, необходимую для крупносерийного производства и снижения времени цикла. Каждый станок SS характеризуется 12 000 rpm, встроенным шпинделем с прямым приводом, сверхбыстрым устройством смены инструмента боковой установки и высокоскоростными форсированными перемещениями на всех осях. 

VF-2SSYT-EU — это сверхскоростная версия нашего флагмана VF-2 с расширенной осью Y, которую мы предлагаем на европейский рынок по специальной цене. 

  • Встроенный шпиндель с прямым приводом и частотой вращения 12 000 об/мин
  • Высокоскоростное устройство смены инструмента боковой установки 30+1
  • Пакет обслуживания СОЖ (конденсатор ВП, система автоматического пополнения СОЖ, маслоотделитель для резервуара СОЖ)
  • Быстрые ускорения
  • Сделано в США
  • 3D модель (ZIP)
  • Руководство по установке
  • Чертеж с указанием расположения элементов
  • Таблица крутящих моментов
  • Руководство оператора
  • Рекламная листовка серии VF
  • Сводная таблица поворотных столов, подходящих для работы на станке

VF-2SSYT-EU – ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ ОБНОВЛЕНИЯ

РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ — СТАНДАРТНЫЙ

Специальная цена: 59 995 €

  • Встроенный шпиндель 12 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом
  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Шнек для удаления стружки
     
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

4-Я ОСЬ

Специальная цена: 62 995 €

  • Встроенный шпиндель 12 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом
  • Шнек для удаления стружки
  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Подача СОЖ через шпиндель, 300 фунтов на кв. дюйм
  • Привод 4-й оси
  • Динамические значения рабочей коррекции/контроль центральной точки инструмента
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

5-Я ОСЬ

Специальная цена: 65 995 €

  • Встроенный шпиндель 12 000 rpm
  • Устройство смены инструмента боковой установки на 30 + 1 гнездо
  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом
  • Шнек для удаления стружки
  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Подача СОЖ через шпиндель, 300 фунтов на кв. дюйм
  • Привод 4-й оси
  • Привод 5-й оси
  • Динамические значения рабочей коррекции/контроль центральной точки инструмента
  • Высокоскоростная обработка (HSM)
  • Программируемое сопло для подачи СОЖ
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Просмотреть подробные сведения | Получить ценовое предложение

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 12 000 rpm

Устройства смены инструмента

  • Высокоскоростная боковая установка 30+1

Измерение щупом

  • Беспроводная интуитивная система измерения щупом

Удаление стружки и СОЖ

  • Пакет обслуживания СОЖ
  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 55 галлонов
  • Система подачи СОЖ через шпиндель
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
  • Режим безопасной работы
  • HaasDrop
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Ходы S.A.E METRIC
Ось X 30.0 in 762 mm
Ось Y 20.0 in 508 mm
Ось Z 20.0 in 508 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Расстояние от переднего торца шпинделя до стола (~ мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 12000 rpm 12000 rpm
Максимальный крутящий момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система привода Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждение Liquid Cooled Liquid Cooled
Стол S.A.E METRIC
Длина 36.0 in 914 mm
Ширина 18.0 in 457 mm
Ширина Т-образных пазов 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Расстояние по центру Т-образных пазов 4.92 in 125 mm
Количество стандартных Т-образных пазов 3 3
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Резание на максимальную глубину 833 ipm 21.2 m/min
Ускоренные перемещения по оси X 1400 ipm 35.6 m/min
Ускоренные перемещения по оси Y 1400 ipm 35.6 m/min
Быстрые перемещения по оси Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальное осевое усилие вдоль оси X 1995 lbf 8874 N
Максимальное осевое усилие по оси Y 1995 lbf 8874 N
Максимальное осевое усилие вдоль оси Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 30+1 30+1
Максимальный диаметр инструмента (полный) 2.5 in 64 mm
Максимальный диаметр инструмента (с пустыми соседними ячейками) 5.0 in 127 mm
Максимальная длина инструмента (от мерной линии) 11 in 279 mm
Максимальный вес инструмента 12 lb 5.0 kg
От инструмента до инструмента (среднее) 1.8 s 1.8 s
Время от стружки до стружки (среднее) 2.4 s 2.4 s
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Спутник для внутренних перевозок 106 in x 102 in x 101 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Экспортный спутник 92 in x 100 in x 101 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Масса 7800 lb 3539.0 kg
Спутник для внутренних перевозок с 50+1 SMTC 106 in 102 in 110 in 269 cm 259 cm 279 cm
Экспортная тара с 50+1 SMTC 106 in 102 in 117 in 269 cm 259 cm 297 cm
Вес с 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Свяжитесь с нами

Если вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Loading
Суперскорость в действии
Высокие скорости вращения шпинделя, быстрые ускоренные перемещения и быстрая смена инструмента сокращают время цикла и увеличивают производительность.
Суперскорость с 4-ой осью
Посмотрите, как быстро вы можете делать детали на VF-2SS с супербыстрым поворотным столом HRC210.
Посмотрите на станки серии VF в эксплуатации
Возьмите видеотур по отличному гоночному магазину и посмотрите на широкий ассортимент станков серии VF и других станков Haas в процессе изготовления деталей, которые помогают выигрывать!
Удаление стружки и смазка инструментов
Ознакомьтесь со всеми способами, которыми вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки.
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
МЕНЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

Суперскоростной вертикальный фрезерные станок с ЧПУ и ходами 508 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
доступная альтернатива
Haas VF-2YTSS-EU

VF-2YT-EU

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ и ходами 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 10k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
Haas VF-3SS

VF-3SS

Суперскоростной вертикальный фрезерные станок с ЧПУ и ходами 1016 x 508 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 12k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies