Насос подачи СОЖ с высокой скоростью потока

   
3х давление СОЖ для серии MM

Насоса СОЖ с высокой скоростью потока позволяет повысить мощность стандартного насоса с 1/4 л. с.(186 Вт) до 3/4 л. с. (0,6 кВт), в результате чего он сможет подавать 5,25 галлонов/мин при 30 фунтов на дюйм (19,9 л/мин при давлении 2 бара), значительно повышая уровень давления при подаче СОЖ на режущий инструмент. Активируемый через M-код или клавиатуру высокопроизводительный насос СОЖ позволяет удалять от режущего инструмента большое количество стружки, образующейся при выполнении определенных операций. Вы отметите повышение уровня качества обработки детали, а также увеличение срока службы инструмента, что позволяет экономить время и средства.

  • Позволяет повысить скорость резания для сокращения времени цикла и предотвращает повторное резание стружки
  • Продлевает срок службы,  удаляя стружку во время сверление  глубоких отверстий и слепое фрезерование углублений
  • Улучшает качество поверхности
  • Активируется M-кодом или напрямую от подвесного пульта управления
  • Включает датчик уровня СОЖ

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.