Комплект насоса СОЖ

   
Стандартная система охлаждения для серии MM

Этот комплект СОЖ включает насос 1/4 л.с. (186 Вт), который поставляет 6 галлонов/минуту при 10 фунтах на дюйм (22,7 л/мин при давлении 0,7 бар) к режущей кромке инструментов. Эта система активируется M-кодом или от подвесного пульта управления

  • Позволяет повысить скорость резания для сокращения времени цикла и предотвращает повторное резание стружки
  • Увеличивает срок службы инструмента,   расчищая стружку с зоны резки 
  • Улучшает качество поверхности

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.