Мультишнековая система удаления стружки

   
Максимальное удаление стружки для увеличения времени исправной работы

Наша мультишнековая система удаления стружки быстро удаляет стружку из станка, одновременно обеспечивая ее прессование и отделение СОЖ. Двусторонние шнеки перемещают стружку в специальный ящик, откуда ее удаляют из станка с помощью основного разгрузочного шнека. Систему можно активировать через M-код или напрямую от подвесного пульта управления, также есть настройки, позволяющие управлять интервалом и длительностью цикла шнека для обеспечения автоматической работы. В этой системе используется интеллектуальная технология с функцией автоматического обратного хода в случае образования затора стружки.

  • Предотвращает накопление стружки в ограждении
  • Идеально подходит для цехов с высокой производительностью
  • Автоматическое начало обратного действия в случае перегрузки крутящего момента
  • Активируется M-кодом или вручную от подвесного пульта управления
  • Пользовательские настройки для управления интервалом запуска, временем включения и временем выключения

Снизьте расход СОЖ — Совет дня от Haas Automation


В этом видео Марк покажет вам, как запрограммировать ваши транспортер удаления стружки или шнек для удаления стружки для удержания как можно большего кол-ва СОЖ внутри вашего станка. СОЖ сегодня — это недешевое удовольствие, поэтому не пропустите это видео!

Шнек для удаления стружки

Наш шнековый транспортер удаления стружки автоматически удаляет стружку из станка, одновременно обеспечивая ее прессование и отделение СОЖ. Угол подъема желоба минимизирует вынос СОЖ, а удаление стружки на высоте 33" (838 мм) позволяет использовать большие контейнеры для стружки.

  • Предусмотрен автоматический реверс в случае затора стружки
  • Активируется M-кодом или от подвесного пульта управления
  • Настройки регулируют интервал и продолжительность операции
  • Автоматические операции способствуют рациональному использованию энергии
  • Угол подъема минимизирует вынос СОЖ
  • Сжимает стружку, сохраняя место в бункере для стружки

Настройки, регулирующие автоматическую работу шнека

  • Настройка 114 CONVEYOR CYCLE (цикл работы транспортера): контролирует интервал, в течение которого запускается автоматический режим работы шнека (мультишнековый транспортер или транспортер ленточного типа) во время выполнения цикла.
  • Настройка 115 CONVEYOR ON TIME (продолжительность работы транспортера): определяет продолжительность цикла работы шнека  (мультишнекового транспортера или транспортера ленточного типа) во время автоматической работы.
  • Настройка 196 CONVEYOR SHUTOFF (таймер отключения транспортера): задает время ожидания без выполнения операций до остановки шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы  шнека (мультишнекового транспортера или транспортера ленточного типа) двери оператора необходимо закрыть.

Программирование работы шнека

  • M31 запуск шнека (мультишнекового транспортера или транспортера ленточного типа) в прямом направлении для удаления стружки. 
    • После запуска и начала работы станка шнек будет работать в течение времени, указанного в настройке 115 CONVEYOR ON TIME (продолжительность работы транспортера), а затем выключится.
    • После запуска и начала работы станка перезапуск шнека будет выполнен по истечении времени, указанного в настройке 114 CONVEYOR CYCLE (цикл работы транспортера), и он будет работать в течение времени, указанного в настройке 115.
    • Во время работы станка шнек можно запустить, нажав на кнопку [CHIP FWD] на клавиатуре. После запуска шнека настройки 114 и 115 будут работать аналогичным образом.
    • Если настройка 114 установлена на ноль, шнек не будет работать в автоматическом режиме.
       
  • M33 останавливает все автоматические операции шнека во время выполнения цикла.
    • Шнек можно остановить вручную при выполнении цикла, нажав на кнопку [CHIP STOP] на клавиатуре. Это останавливает все автоматические операции шнека во время выполнения цикла.

Ручные операции

  • Нажмите на кнопку [CHIP FWD] на клавиатуре, чтобы запустить шнек  (мультишнековый или ленточный транспортер) в прямом направлении для удаления стружки. 
  • Нажмите на кнопку [CHIP REV] на клавиатуре, чтобы запустить шнек  (мультишнековый или ленточный транспортер) в обратном направлении для устранения затора.
  • Нажмите на кнопку [CHIP STOP] на клавиатуре, чтобы остановить шнек  (мультишнековый или ленточный транспортер).

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.