Мультишнековая система удаления стружки

   
Четыре шнека в поддоне станка продвигают стружку вперед к транспортеру удаления стружки ленточного типа

Мультишнековая система удаления стружки предотвращает скопление стружки в корпусе станка с минимальным выходом СОЖ. Четырехсторонние шнеки перемещают стружку в переднюю часть поддона, откуда она удаляется транспортером удаления стружки ленточного типа из высокопрочной стали и сбрасывается на стандартной высоте бака в 208 литров. Система идеальна для крупносерийной обработки и может быть активирована через M-код или напрямую от подвесного пульта управления. Она оснащена пользовательскими настройками для контроля интервала и длительности цикла транспортера с целью обеспечения автоматической работы, при этом система автоматически начинает обратные действия, если происходит застревание.

  • Предотвращает накопление стружки в ограждении
  • Идеально подходит для цехов с высокой производительностью
  • Автоматическое начало обратного действия в случае перегрузки крутящего момента
  • Активируется M-кодом или вручную от подвесного пульта управления
  • Пользовательские настройки для контроля интервала и продолжительность цикла для автоматической деятельности

Мультишнековый транспортер удаления стружки — Описание опции


Мультишнековый транспортер удаления стружки делает процесс удаления стружки простым и быстрым. Благодаря 4 боковым шнекам и фронтальному транспортеру он является идеальным вариантом для фрезерования, производя большое количество стружки. Шнеки обеспечивают отвод стружки на транспортер удаления стружки, который затем выгружает стружку на стандартной высоте бочки, гарантируя необходимый уровень чистоты станка.

Снизьте расход СОЖ — Совет дня от Haas Automation


В этом видео Марк покажет вам, как запрограммировать ваши транспортер удаления стружки или шнек для удаления стружки для удержания как можно большего кол-ва СОЖ внутри вашего станка. СОЖ сегодня — это не дешевое удовольствие, поэтому вы не можете позволить себе пропустить это видео!

Шнек для удаления стружки

Наш шнековый транспортер удаления стружки автоматически удаляет стружку из станка, одновременно обеспечивая ее прессование и отделение СОЖ. Угол подъема желоба минимизирует вынос СОЖ, а удаление стружки на высоте 33" (838 мм) позволяет использовать большие контейнеры для стружки.

  • Предусмотрен автоматический реверс в случае затора стружки
  • Активируется M-кодом или от подвесного пульта управления
  • Настройки регулируют интервал и продолжительность операции
  • Автоматические операции способствуют рациональному использованию энергии
  • Угол подъема минимизирует вынос СОЖ
  • Сжимает стружку, сохраняя место в бункере для стружки

Настройки, регулирующие автоматическую работу шнека

  • Настройка 114 CONVEYOR CYCLE (цикл работы транспортера): контролирует интервал, в течение которого запускается автоматический режим работы шнека (мультишнековый транспортер или транспортер ленточного типа) во время выполнения цикла.
  • Настройка 115 CONVEYOR ON TIME (продолжительность работы транспортера): определяет продолжительность цикла работы шнека  (мультишнекового транспортера или транспортера ленточного типа) во время автоматической работы.
  • Настройка 196 CONVEYOR SHUTOFF (таймер отключения транспортера): задает время ожидания без выполнения операций до остановки шнека.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы  шнека (мультишнекового транспортера или транспортера ленточного типа) двери оператора необходимо закрыть.

Программирование работы шнека

  • M31 запуск шнека (мультишнекового транспортера или транспортера ленточного типа) в прямом направлении для удаления стружки. 
    • После запуска и начала работы станка шнек будет работать в течение времени, указанного в настройке 115 CONVEYOR ON TIME (продолжительность работы транспортера), а затем выключится.
    • После запуска и начала работы станка перезапуск шнека будет выполнен по истечении времени, указанного в настройке 114 CONVEYOR CYCLE (цикл работы транспортера), и он будет работать в течение времени, указанного в настройке 115.
    • Во время работы станка шнек можно запустить, нажав на кнопку [CHIP FWD] на клавиатуре. После запуска шнека настройки 114 и 115 будут работать аналогичным образом.
    • Если настройка 114 установлена на ноль, шнек не будет работать в автоматическом режиме.
       
  • M33 останавливает все автоматические операции шнека во время выполнения цикла.
    • Шнек можно остановить вручную при выполнении цикла, нажав на кнопку [CHIP STOP] на клавиатуре. Это останавливает все автоматические операции шнека во время выполнения цикла.

Ручные операции

  • Нажмите на кнопку [CHIP FWD] на клавиатуре, чтобы запустить шнек  (мультишнековый или ленточный транспортер) в прямом направлении для удаления стружки. 
  • Нажмите на кнопку [CHIP REV] на клавиатуре, чтобы запустить шнек  (мультишнековый или ленточный транспортер) в обратном направлении для устранения затора.
  • Нажмите на кнопку [CHIP STOP] на клавиатуре, чтобы остановить шнек  (мультишнековый или ленточный транспортер).

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.