Маслоотделитель резервуара СОЖ

   
Не допускайте масло в свой СОЖ

Маслоотделитель резервуара СОЖ производства компании Haas представляет собой интегрированную систему защиты резервуара СОЖ от утечки масла. Экономьте средства и время с помощью автоматического маслоотделителя Haas, продлевающего срок службы СОЖ и снижающего потребность в ее техническом обслуживании. Маслоотделитель с легкостью и быстро устанавливается на боковую поверхность резервуара для СОЖ станков Haas. Во время эксплуатации это устройство отделяет стекающее масло от СОЖ в баке и подает его в сборный резервуар. Питание этого устройства осуществляется от гнезда GFI станка, находящегося в шкафу управления, или от любой розетки электросети с напряжением 120 В (переменного тока).

  • Удаляет утечки масла напрямую с поверхности СОЖ
  • Продлевает срок службы СОЖ, минимизируя рост бактерий
  • Вставляется в GFI разъем станка или в любую другую розетку с напряжением 120 В (переменного тока)
  • Может использовать электрический таймер для управления процессом

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.