Обдув инструмента сжатым воздухом

   
Подача воздуха с высоким давлением/с высокой скоростью через инструмент

Экономьте время и средства и повышайте производительность за счет увеличения скорости вращения и подачи. Экономьте средства за счет исключения необходимости использования дорогостоящей СОЖ, а также всех связанных с этим расходов и требующих больших временных затрат хлопот. Современные инструменты со специальным покрытием, например, из нитрида алюминия и титана (TiAlN), могут работать на значительно более высокой скорости вращения и подачи. Однако такие инструменты со специальным покрытием используются без подачи СОЖ (сухая обработка). А это подразумевает необходимость поиска компромиссного решения. Оператору по-прежнему необходимо удалять стружку. В противном случае инструмент и обработанная поверхность будут повреждены. Поскольку эти высокоскоростные инструменты эксплуатируются без СОЖ, как же тогда удалять стружку и охлаждать их? Опция подачи воздуха через инструмент Haas (TAB) – это идеальное решение. TAB нагнетает высокое давление и подает мощный поток воздуха через инструмент непосредственно на режущую кромку. TAB выдувает горячую стружку от инструмента и из зоны резки, позволяя вам в 2 раза увеличить скорость вращения и подачи в сравнении с привычными для вас показателями. Поскольку TAB использует тот же трубопровод, что и система подачи СОЖ через шпиндель, для использования этой опции также требуется наличие опции подачи СОЖ через шпиндель (TSC) Haas. Это замечательно, поскольку вы сможете с легкостью переключаться с подачи воздуха на подачу СОЖ через инструмент в зависимости от использования.

  • Отлично подходит для производства карманов глубоких отверстий, боковой резки, сверления и торцевания
  • Активируется M-кодом или вручную от подвесного пульта управления 
  • Требует подачи СОЖ через шпиндель (TSC) 300 фунтов на кв. дюйм или 1000 фунтов на кв. дюйм
  • Легкое переключение между TSC и TAB

Обдув инструмента сжатым воздухом — Сдувает стружку во время сухой обработки


Повторная резка стружки при сухой обработке имеет негативный эффект! Сдуйте ее в сторону с опцией TAB от Haas.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.