Подача СОЖ через шпиндель, 1000

   
Подача СОЖ через инструмент, 1000 фунтов на кв. дюйм

Данная система подачи СОЖ через шпиндель Haas обеспечивает подачу СОЖ на режущий инструмент при 1000 фунтов на кв. дюйм (69 бар), что позволяет увеличить глубину резания, повысить скорость подачи, увеличить глубину сверления и повысить уровень качества обработки поверхности. Система подачи СОЖ при 1000 фунтах на кв. дюйм (69 бар) идеально подходит для применения сверл с каналами для подачи СОЖ диаметром 0,050 дюйма (1,3 мм) и меньше. Опция подачи СОЖ через шпиндель позволяет сократить продолжительность цикла, повысить производительность и повысить уровень качества производимых деталей. Насос Haas TSC содержит новаторскую функцию само-чистки для минимизации случаев засора. Максимальная скорость вращения с включенной TSC равна 15 000 об./мин.

  • Рекомендовано для инструментов с отверстиями для впрыска СОЖ 0,050 дюймов в диаметре (1,3 мм) и меньше
  • Позволяет сверление глубоких отверстий без тесания для уменьшения времени цикла
  • Уменьшает деформационное упрочнение материала и увеличивает срок службы инструмента
  • Производит лучшую обработку поверхности за счет очистки от стружки
  • Самоочищающийся насос TSC
  • Требует трехфазное питание

Преимущества системы подачи СОЖ через шпиндель


В этом видеоролике Скотт и Мэтт демонстрируют преимущества системы подачи СОЖ через шпиндель Haas посредством сравнения традиционной системы охлаждения поливом и системы подачи СОЖ через шпиндель в рамках выполнения одной и той же сверлильной операции.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Как работает подача СОЖ через шпиндель?


В этой раз Инженер-механик Кэтрин Уайт расскажет, как работает система HAAS TSC, преимущества использования TSC, а также соответствующие применения для систем 300 фунтов на кв. дюйм (20,7 бар) и 1000 фунтов на кв. дюйм (68,9 бар).

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.