Устройство охлаждения шкафа управления с ЧПУ

   
Продлевает жизнь электронным компонентам

Устройство охлаждения шкафа управления с ЧПУ Haas представляет собой полностью интегрированный блок кондиционирования воздуха для станка Haas. Оно исключает время простоя по причине жары путем уменьшение внутренней температуры шкафа управления на 20°F (11°C), повышая надежность и продлевая срок службы компонентов. Эта устанавливаемый на фабрике опция питается непосредственно от блока управления и монтируется на дверь шкафа управления. Блок кондиционирования воздуха поставляется отдельно и должен быть установлен вашим оператором дилерского центра. Подходит только для трехфазных станков.

  • Уменьшает внутреннюю температуру шкафа управления 
  • Увеличивает рабочие циклы в сложных применениях, обеспечивая охлаждение электроники 
  • Повышает надежность и продлевает срок службы электронных компонентов
  • Питание непосредственно от блока управления ЧПУ от Haas

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.