Внутренний разделительный трансформатор высокого напряжения

   
Разделительный трансформатор высокого напряжения для станков, продающихся в США, работает с 440 В

Станки Haas созданы для работы при 220 В. Для работы при высокой мощности (440 В) необходим дополнительный трансформатор. Этот разделительный трансформатор высокого напряжения обеспечивает работу станка на 380-480 В. Трансформатор устанавливается внутри кабины управления для экономии пространства пола и не требует дополнительного пространства.

  • Трансформатор высокого напряжения необходим для работы станка на 440 В
  • Этот разделительный трансформатор располагается внутри и не требует дополнительного пространства
  • Конструкция, устанавливающаяся внутри, позволяет экономить площадь пола

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.