Управление поворотным устройством, 230-240 В

   
Позволяет управлять поворотным устройством Haas на станке другого производства или на станке Haas без дополнительного привода оси

При использовании с любым обрабатывающим центром с ЧПУ управление работает как получетвертная ось, активируемая одним М-кодом. Вы можете запрограммировать управление для вращения поворотного шпинделя в любом направлении с шагом от 0,001 до 999,999. В памяти помещается до 99 различных шагов, и каждый шаг можно заменить (или вызывать) до 999 раз. Энергонезависимая память сохраняет программы, даже когда питание выключено, и вы можете хранить до 10 отдельных программ.  

  • Хранение до 10 программ
  • Запрограммируйте до 99 команд и закрепите петлей каждую команду до 999 раз
  • Углы программы от 0,001 градусов до 999,999 градусов
  • Работает при питании 230-240 В переменного тока
  • Комплектация включает кабель интерфейса ЧПУ
  • Позволяет использовать поворотные устройства Haas на станках производства других компаний

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.