Инструменты для производительности

Многоосевая обработка

Полная 5-осевая обработка и обработка 3+2 для вашего станка Haas

Параметры 4-й и 5-й оси


Наиболее быстрым способом повышения производительности фрезерного станка Haas является подключение к нему одноосевого или двухосевого поворотного стола Haas. Вы можете сократить количество или полностью исключить потребность в нескольких установках и с легкостью обрабатывать многосторонние детали.

Конструировал работать совместно


Мы изготавливаем и используем поворотные устройства Haas с начала 80-х годов. Мы имеем практический опыт оптимизации инструментов для станков с целью уменьшения времени настройки, повышения точности ваших деталей и сокращения времени цикла. Добавляя роторные устройства Haas к вашему станку, вы значительно увеличиваете ваши возможности и обеспечиваете себе совместимость с блоком управления Haas посредством простого включения. Потому что мы изготавливаем не только станки, но и создаем блоки управления и приводы осей, что обеспечивает беспроблемную интеграцию.

Не бойтесь 5 осей — Трансформируйте свой фрезерный станок с 3 осями


НЕ БОЙТЕСЬ 5 ОСЕЙ СЕРИЯ 1
В первом видео нашей серии под названием «Не бойтесь 5 осей» Джон Нельсон объясняет, почему 5-осевая обработка теперь намного легче, чем когда-либо, и почему любой цех может использовать 5-осевую обработку.
НЕ БОЙТЕСЬ 5 ОСЕЙ СЕРИЯ 2
Во втором видео нашей серии «Не бойтесь 5 осей» Джон Нельсон объясняет, как выбрать себе станок и поворотную комбинацию, и рассказывает, о каких опциях вы должны задуматься для возможности максимального использования вашего станка и поворотного стола.
НЕ БОЙТЕСЬ 5 ОСЕЙ СЕРИЯ 3
В третьем видео нашей серии «Не бойтесь 5 осей» Джон Нельсон рассказывает о настройке поворотного стола или поворотного устройства и объясняет, как функция Haas DWO/TCPC делает работу с 4-й и 5-й осями легче, чем когда-либо.

У Haas есть решение для каждой детали


С больше чем 30-летним опытом конструирования и совершенствования поворотных устройств мы можем предложить почти бесконечный выбор.

Трансформируйте ваш 3-осевой фрезерный станок с помощью отличных инструментов


Упростите 5-осевую обработку с DWO/TCPC
С помощью DWO/TCPC (динамические значения рабочей коррекция и управление центральной точки инструмента) можно заблаговременно составить программу CAM, после чего разместить крепление заготовки и деталь в любой части стола без необходимости пересчета программы!
Легкая цилиндрическая гравировка с помощью G47/G107
Легко программируйте от руки ваш фрезерный станок Haas для гравировки 4-ой осью, без использования системы CAM. С G47 и G107 гравировка на цилиндрической части будет очень простой.
Как произвести безопасную смену позиции инструмента
В этом видео Марк показывает, как произвести безопасную смену положения инструмента, чтобы избежать врезания инструмента в вашу оправку или поворотный стол. Все это делается с помощью простой программы и базируется на M-коде.