Беспроводная интуитивная зондовая измерительная установка

   
Резко сократите время настройки с этим полным пакетом для системы измерения щупом

Беспроводная интуитивная система измерения щупом Haas позволяет выполнять настройку фрезерного станка Haas в пять раз быстрее 

Система визуального программирования Haas,  пользовательские макросы, 
ориентация шпинделя и поворот и масштабирование системы координат &   


Обратитесь в местное представительство Haas для индивидуальной компоновки нового станка Haas с системой WIPS или оснастите системой WIPS имеющиеся в наличии станки Haas.

Беспроводная интуитивная система измерения щупом (WIPS) Haas позволяет выполнять настройку фрезы Haas в пять раз быстрее. WIPS — это полный пакет для системы измерения щупом, который включает измерительный щуп шпинделя, щуп для размерной настройки инструментов и оптический станочный интерфейс вместе с мощным программным обеспечением, которое помогает оператору пошагово пройти процесс настройки с помощью интуитивных и легких в использовании шаблонов. WIPS обеспечивает возможность определения координат значения рабочей коррекции, установки коррекций длины инструмента, а также выполнения активного контроля и определения поломки инструмента. WIPS – это единственный способ максимального повышения производительности фрезерного станка Haas.

  • Включает визуальную систему программирования Haas, макросы, ориентацию шпинделя, вращение системы координат и &масштабирование.
  • Легкие в использовании встроенные шаблоны делают программирование измерительных функции простым
  • Полностью автоматические циклы настройки инструмента
  • Включает программное обеспечение Renishaw’s Inspection Plus для программирования таких продвинутых функций, как активный контроль
  • Включает стеллаж для автоматического загрузчика инструментов с конусом ISO 50 при заказе вертикальных обрабатывающих центров с конусом ISO 50

Общие сведения

Беспроводная интуитивная система измерения щупом (WIPS) помогает оператору выполнять процесс установки детали с помощью простых в использовании шаблонов. Шаблоны позволяют снизить время настройки, позволяя оператору выполнять несколько операций во время работы автоматической установки измерительного щупа. WIPS также гарантирует поддержание допуска деталей и инструментов в течение процесса производства путем использования доступных стандартов обнаружения износа и поломки инструментов. Установка WIPS предоставляет возможность определять координаты значения рабочей коррекции, устанавливать коррекции на длину инструмента, а также выполнять активный контроль инструмента во время работы.

В комплект поставки WIPS входит:

  • Беспроводной измерительный щуп шпинделя (автоматический обмер заготовки)
  • Беспроводное устройство для настройки инструментов (контактная измерительная головка для инструментов)
  • Оптический станочный интерфейс  (OMI) для коммуникации
  • Пользовательские макросы
  • Ориентация шпинделя
  • Вращение координат и & масштабирование
  • Система с визуальной программой обработки детали (VPS)

 

Комплекты для установки на месте эксплуатации

  • Комплекты для установки на месте эксплуатации доступны на сайте Parts.HaasCNC.com
    Минимальные требования к WIPS:
    • Версии программного обеспечения M14.05A -  отправлено 09.05.07 г.
    • (процессор Coldfire I / II и 10" LCD)
      • Включают шаблоны VQC (Визуальные быстрые коды)
         
  • Версии программного обеспечения M15.04B -  отправлено 25.04.07 г
    • (процессор Coldfire II и 15" LCD)
      • Включают шаблоны VQC (Визуальные быстрые коды)
      • Минимальная плата ввода-вывода  3080U, 3083U, 3082V или более поздняя версия

Шаблоны системы измерения щупом деталей

Удобные значения рабочей коррекции циклов

  • Выделите значение рабочей коррекции и нажмите F3
  • Выберите цикл измерительного щупа, который вы хотите использовать
  • Введите нужную информацию в шаблон
  • Нажмите Запуск цикла для получения кода ручного ввода данных (MDI) и запустите цикл
  • Или нажмите F4 для получения кода MDI без запуска цикла

* Новейшие методы программирования позволяют проводить проверку детали в процессе работы

 

Шаблоны измерений инструмента с помощью щупа

  • Простые циклы настройки инструмента
    • Измерение длины щупом (вращающимся) — лучше всего подходит для концевой фрезы с индексатором, фрезы для торцевания и широкой оболочки фрез
    • Измерение длины щупом (невращающимся) — лучше всего подходит для сверл, метчиков или любых режущих инструментов с центральной точкой
    • Измерение длины и диаметра щупом (вращающимся) — лучше всего подходит для концевой фрезы с индексатором, фрезы для торцевания и широкой оболочки фрез
  • Ручная установка длины цикла для индивидуальных режущих инструментов
  • Может использоваться для обнаружения поломки инструмента и защиты от износа инструмента
  • Высокое сопротивление СОЖ

Блок для подъема контактной измерительной головки для инструмента

В зависимости от компоновки станка, оправки или длины детали может понадобиться блок для подъема контактной измерительной головки для инструмента

Haas предлагает два варианта для подъема контактной измерительной головки для инструмента, позволяющие избежать контакта креплением или деталью:

  • PRB-EC3: плита цоколя для измерительного щупа 2,5" (64 мм) для мало- и стандартных вертикальных обрабатывающих центров со станиной средних размеров (VMC)
  • PRB-EC8 кронштейн плиты цоколя для измерительного щупа 10,25" (260 мм) для устройств автоматической смены спутников, поворотных устройств и поворотных столов или высоких оправок

Вы можете заказать эти блоки для подъема на сайте Parts.HaasCNC.com, используя номера изделий  PRB-EC3 или PRB-EC8.

Дополнительные функции

Измерительные щупы работают благодаря маленьким программам, которые называются циклы щупа и разработаны для конкретных технических характеристик. Каждая задача требует введения данных о детали и самой задачи. Haas Automation предлагает шаблоны для Системы визуального программирования (VPS), чтобы облегчить ввод данных для калибровки системы измерительного щупа, настройки коррекции и обнаружения размещения поворотных столов и устройств загрузки инструментов.

Однако система измерительного щупа способна на гораздо большее. Зная немного о ручном программировании измерительного щупа и об основах программирования, вы можете дать команду системе WIPS для выполнения следующих функций:

  • Измерения в 4 или 5 осях
  • Умный выбор программы
  • Определение наличия детали
  • Маркировка инструмента
  • Проверка зазора
  • Компенсация износа инструмента
  • Обнаружение поломки инструмента
  • Оповещение в процессе обработки с помощью DPRNT
  • Измерение угла/одной стороны поверхности
  • Измерение угла/перегородок и карманов
  • Измерение 3-точечной расточки/выступов
  • Припуск
  • Определение данных для точности воспроизведения

Для чего нужно использовать WIPS?

  • Четкие пошаговые инструкции
  • Для выполнения основных функций не требуется знать G-код или макропрограммирование
  • Полностью автоматические циклы настройки инструмента
  • Сокращает время настройки позволяя оператору выполнять несколько действий одновременно, пока станок в течение одного цикла производит измерения нескольких инструментов
  • Может снизить брак за счет контроля износа инструмента и его поломки
  • Проверка детали в процессе обработки благодаря использованию макросов

Получите как можно больше от вашего измерительного щупа Haas


Как использовать WIPS? Часть 1 — Калибровка системы
Беспроводная интуитивная система измерения щупом Haas (WIPS) — это устройство, которое изменит все для цехов, желающих повысить точность и скорость настройки инструмента и значений рабочей коррекции. Наш эксперт по применению Джон Нельсон расскажет, как работает WIPS в этом первом видео серии «Как использовать WIPS?»
Как использовать WIPS? Часть 2 — Коррекция на инструмент с помощью VPS
Во втором видео нашей серии «Как использовать WIPS?» наш эксперт по применению Джон Нельсон покажет нам пошагово, как настраивать коррекции на инструмент с помощью беспроводного измерительного щупа и системы визуального программирования (VPS), доступной на всех блоках управления Haas NGC.
Как использовать WIPS? Часть 3 — Страница коррекций на инструмент
В третьем видео нашей серии «Как использовать WIPS?» наш эксперт по применению Джон Нельсон продемонстрирует использование страницы коррекций на инструмент для управления беспроводным измерительным щупом для настройки коррекций на инструмент.
Быстрое измерение значения рабочей коррекции и угла
Если вы хоть раз пытались обозначить деталь устаревшим способом, а делали это практически все, этот совет будет вам полезен!
Устранение неполадок вашего измерительного щупа Haas, Часть 1
Марк рассказывает о трех главных причинах проблем, возникающих с измерительным щупом, объясняет, как правильно калибровать измерительный щуп и как интерпретировать эти неясные мигающие сигналы, и делится полезными советами относительно использования аккумуляторов.
Настройте значения рабочей коррекция за несколько секунд
Любой, кто управляет станком, знает, сколько времени требуется, чтобы настроить значения рабочей коррекции. Представьте, если бы вы могли делать это намного быстрее? Оказывается это возможно и гораздо проще, чем вы думаете!

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Не делайте лишнюю работу, загружая тяжелый инструмент.


Закажите любую беспроводную интуитивную систему измерения щупом для любого вертикального обрабатывающего центра Haas с размером конуса ISO 50, и мы добавим бесплатно к покупке автоматический загрузчик инструментов с конусом ISO 50, что позволит вам быстро, легко и безопасно загружать тяжелые и инструменты с завышенными габаритами.

Остались вопросы, касающиеся измерительного щупа? Мы на них ответим.



 

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.