Шпиндель с частотой вращения 10 000 об/мин

   
Скоростной шпиндель с конусом ISO 50 серий VF и EC
  • 10 000 Скорость вращения
  • 50 Конус
  • 30 л.с. Мощность
  • Редуктор Привод

В шпинделе 10 000 об/мин для станков с размером конуса ISO 50 используется двухскоростная коробка передач производства Haas для обеспечения широкого диапазона постоянных мощностей, нужных низкоскоростных крутящих моментов для реза в толстом металле и высокоскоростных крутящих моментов выше 500 об/мин. Зубчатые колеса Haas изготавливаются из легированной стали, обработка и зубофрезерование выполняются на станках, после чего колеса подвергаются термообработке до твердости 60 по Роквеллу и прецизионному шлифованию до класса качества 13 по AGMA. Примечание: Для этой опции требуются отбалансированные держатели для инструментов класса G2.5.

  • 2-скоростной редуктор сконструирован и изготовлен на нашем заводе
  • Высокоскоростная обработка в пакете с конусом ISO 50
  • Больше мощности для инструментов больших диаметров и более грубых материалов
  • Автоматический выбор Высокой или Низкой передачи на основе заданного числа об/мин
  • Выбор, программируемый пользователем посредством М-кодов, Высокой или Низкой передачи

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.