Высокоэффективный шпиндель со скоростью вращения 10 000 об/мин

   
Высокоэффективный скоростной шпиндель с конусом ISO 50 серий VF и EC
  • 10 000 Скорость вращения
  • 50 Конус
  • 60 л.с. Мощность
  • Редуктор Привод

Этот высокоэффективный шпиндель со скоростью вращения 10 000 об/мин для станков с конусом ISO 50 приводится в действие системой векторного привода 60 л.с., которая обеспечивает более высокую мощность путем настройки диапазона скорости вращения. В шпинделе используется двухскоростной редуктор производства Haas для обеспечения широкого диапазона постоянных прилагаемых мощностей, достаточного крутящего момента на малой скорости вращения для реза в толстом металле и высокоскоростных крутящих моментов выше 500 об/мин. Зубчатые колеса Haas изготавливаются из легированной стали, обработка и зубофрезерование выполняются на станках, после чего колеса подвергаются термообработке до твердости 60 по Роквеллу и прецизионному шлифованию до класса качества 13 по AGMA. Примечание: Для этой опции требуются отбалансированные держатели для инструментов класса G2.5.

  • Система векторного привода 60 лошадиных сил (пиковая)
  • Высокоэффективная высокоскоростная обработка в пакете с конусом ISO 50
  • 2-скоростной редуктор сконструирован и изготовлен на нашем заводе
  • Больше мощности для инструментов больших диаметров и более грубых материалов
  • Автоматический выбор Высокой или Низкой передачи на основе заданного числа об/мин
  • Выбор, программируемый пользователем посредством М-кодов, Высокой или Низкой передачи

High-Performance 50-Taper Spindle


Do you need to increase your material removal rates? Our high-performance 50-taper spindle options use a powerful 60 hp vector drive system to push the boundaries to new limits. If you want to cut more chips in less time, watch now to see how we can maximize your material removal rates!

Примечание:
Следующие таблицы приведены исключительно для справки.
Указанные числа мощности основаны на электропитании 240 В, подаваемом при необходимом токе.
Фактические результаты могут отличаться в зависимости от подаваемого электропитания и режима эксплуатации.
Шпиндели Haas будут обеспечивать указанные пиковые числа мощности, которые приравниваются к 200% нагрузке шпинделя, в течение трех минут, 
150% нагрузке шпинделя (75% от пикового числа) в течение 15 минут и 100% нагрузке шпинделя (50% от пикового числа) непрерывно.

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Примечание: Опциональные высокопроизводительные шпиндели обладают повышенной энергоемкостью по сравнению со стандартным шпинделем. Для получения информации свяжитесь со своим местным Представительством завода HAAS.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.