Пневмозажим цанги A6AC

   
Пневматический узел тяговой трубы для поворотного стола HRTA6

Пневматический узел тяговой трубы A6AC используется с цанговыми адаптерными патронами A65C и A616C для функций пневмозажима цанги 5C и 16C на поворотном столе HRTA6. Благодаря A6AC цанги можно зажимать с помощью рычага. Модель A6AC также совместима с цанговыми адаптерами 3J, которые можно приобрести у местного поставщика инструмента. Модель A6AC обеспечивает усилие тяги до 5 000 фунтов (22 242 Н) с перемещением 0,125" (3,18 мм). Зажимное усилие обеспечивается пружинным приводом и регулируется до момента 100 футофунтов (135 Нм). Модель A6-АС имеет сквозное отверстие диаметром 1,75" (44,5 мм), и его можно затягивать сзади.

  • Легкая установка 
  • Сквозное отверстие 1,75" (45 мм)
  • До 5 000 фунтов (22 345 Н) зажимного усилия
  • Закрывается механически, открывается пневматически
  • Добавляет возможности зажима цанги 5C, 3J и 16С к вашему поворотному столу HRTA6

Свяжитесь с нами

Если Вы хотите получить больше информации о том, как новый станок Haas может производить Вашу продукцию, оставьте свою контактную информацию.

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.