Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Обслуживание Инструкция Конус ISO 40 - Ременный привод - Опция TSC-Ready - СОШ - 300 и 1000 psi - Установка - ВОЦ - СУСП - AD0292
Recently Updated Last updated: 11/05/2020

Конус ISO 40 - Ременный привод - Опция TSC-Ready - СОШ - 300 и 1000 psi - Установка - ВОЦ - СУСП


AD0292

_Применяется к станкам, произведенным c: января 2016 г.

Конус ISO 40 - Ременный привод - Опция TSC-Ready - СОШ - 300 и 1000 psi - Установка - ВОЦ - СУСП - AD0292

- Перейти к разделу - 1. Введение 2. Комплект для установки 3. Необходимые инструменты 4. Конус ISO 40 - Ременной привод - Опция TSC Ready - СОШ - 300 и 1000 psi - Установка (10 этапы) 5. СОШ 1K PSI - Монтажная плата привода двигателя и электрические компоненты - Установка (5 этапы) 6. TSC - 300 и 1K PSI - Насос - Установка (3 этапы) 7. СОШ - 300 и 1K СОШ - Проверка (2 этапы) Back to Top

Введение

  1. насосы подачи СОЖ
  2. Узел контрольного клапана СОШ
  3. Вакуумный генератор

Комплект для установки

Чтобы выбрать правильный комплект для установки системы СОШ для вашего станка, см.: подача СОЖ через шпиндель (СОШ)* - Комплекты для установки на месте эксплуатации

Необходимые инструменты

  • Инструмент блокировки шпинделя (T-1635)
  • Red-I Смазка
  • Индикатор набора (который может измерять 0.0001") с магнитной базой

Конус ISO 40 - Ременной привод - Опция TSC Ready - СОШ - 300 и 1000 psi - Установка

1

Нажмите [POWER OFF].

Установите главный автоматический выключатель в положение OFF . Заблокируйте главный выключатель. Используйте одобренный замок с утвержденным тегом безопасности.

 Опасности: Если индикатор напряжения вектора привода горит, не прикасайтесь к электрическим компонентам. Высокое напряжение в шкафу управления может убить вас. Подождите, пока индикатор напряжения светодиод на векторном диске, чтобы уйти полностью.

Закройте первичный воздушный клапан. Потяните кольцо на кровоточивом клапане в воздухе многообразия. Подождите, пока все давление воздуха не будет выпущено.

Посмотрите на многообразный датчик давления. Убедитесь, что давление воздуха 0 пси.

Снимите крышки швы шпинделя.

Установите инструмент блокировки шпинделя (T-1635) на шпиндель.

2

Поместите эти части через кабельные каналы:

  • 20' (6096 мм) 1/4" серая трубка
  • 20' (6096 мм) 1/4" фиолетовая трубка
  • 3/8" шланг (А)

Подключите кабель [B] длиной 19" (483 мм) к разъему TSC PRESSURE [3] на кронштейне для электрических компонентов.

3

Отсоедините черную трубку 1/4" длиной 5 футов (1 524 мм) [1] от пуш-фитинга [2]. Пуш-фитинг [2] находится сверху фиксатора пружины поршня разжима инструмента [3].

Снимите пуш-фитинг [2] с углового соединителя поршня разжима инструмента [4] и утилизируйте его.

 Внимание: При выкручивании пуш-фитинга необходимо придерживать угловой фитинг [4], чтобы предотвратить его смещение. Угловой фитинг [4] может сломаться, если он повернется.

4

Снимите следующие детали с поршня разжима инструмента:

  • 1/4" черная трубка
  • фитинг 1/4" для черной трубки [1]
  • 1/8" подходит (3)

Утилизируйте фитинг [1] и трубку [2].

Установите следующие детали на фитинг поршня разжима инструмента:

  • 1/8" hex фитинг
  • контрольный клапан 1/8 [5] (стрелка должна указывать в направлении, изображенном на рисунке).
  • фитинг 1/8" [6]. Это тот фитинг, который вы сняли с поршня разжима инструмента.

Прикрепите узел контрольного клапана СОШ [9] к кронштейну [10]. Используйте (2) 1/4-20 X 1-1/2" винты с головкой (SHCS)

Прикрепите узел [9] к задней крышке станка. Используйте (2) полукруглых винта 1/4-20 х 1/2" с головкой под торцевой ключ с фланцем [7].

5

Подключите следующие компоненты к узлу контрольного клапана СОШ:

  • 3/8" шланг (А)
  • кабель [B] длиной 19" (483 мм)
  • 5' (1524 мм) 1/4" черная трубка
  • фиолетовую трубку 1/4" длиной 20 футов (6 096 мм) [2]
  • брянительный шланг высокого давления

Подсоедините рукав [3] к угловому фитингу поршня разжима инструмента [4].

Подсоедините другой конец [5] трубки [1] к узлу фитинга поршня разжима инструмента [6].

Подсоедините шланг 3/8" [8] к дренажному порту СОЖ [7].

 Примечание: Следующие (3) шага описывают процесс установки вакуумного генератора. Выберите подходящую конфигурацию.

6

Если у вас есть купол пробки ( » рядом с передней части шпинделя:

Удалите вилки.

Подключите эти части к вакуумный генератор:

  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка
  • Используйте зажим [3] для подсоединения черного шланга 3/8" [4].

Найдите пространство рядом с передней частью шпинделя. Переместите вакуумный генератор [5] в это пространство.

Установите вакуумный генератор [5]. Используйте полукруглый винт 1/4-20 х 1/2" с головкой под торцевой ключ с фланцем [6].

7

Если заглушки [1] находятся ближе к задней части шпинделя:

Удалите вилки и нижнюю крышку шпинделя.

Установите вакуумный генератор на крышку. Используйте 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Положите тезисы через отверстие за шпиндель:

  • 3/8" черный шланг
  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка

Подключите эти части к вакуумный генератор:

  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка
  • Используйте зажим для подключения шланга.

Установите крышку [2].

8

На станках с большим отверстием [5] на левой стороне корпуса головки шпинделя:

Подключите эти детали к вакуумному генератору [2]:

  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка [1]
  • Используйте зажим [3] для подсоединения черного шланга 3/8" [4].

Установите вакуумный генератор [2] в большое отверстие [5]. Используйте 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].

9

Откройте дверь в шкаф для смазки.

Снизу патрубка снимите и выбросьте третью заглушку [1].

 Примечание: Очистите витки резьбы патрубка.

Установите компрессионный фитинг [2] на соленоид продувки СОШ [3]. Этот соленоид [3] имеет (2) фиолетовые кабельные стяжки. Установите соленоид [3] в третьем отверстии патрубка в нижней части.

Снимите заглушку [5] для соленоида предварительной зарядки [6].

Установите коленчатый фитинг [4] с серой кабельной стяжкой к соленоиду предварительной зарядки [6].

Обрежьте фиолетовую трубку 20' (6096 мм) 1/4" [7] до правильной длины. Подсоедините трубку [7] к фитингу контрольного клапана [11] соленоида [3].

Подсоедините серую трубку 20' (6096 мм) 1/4" [8] к соленоиду [6].

Подключите кабель продувки СОШ соленоида [10] к секции TSC UNION [9] на панели с разъемами.

10

Снимите крышку [1] для монтажной платы источника питания (PSUP).

Снимите надвигающиеся крышки [2] для соединительных разъемов из положения CB4.

Снимите электрическую перемычку в положении  JP2 [3] на печатной плате PSUP.

Установите выключатель 15A [4] в положение CB4.

СОШ 1K PSI - Монтажная плата привода двигателя и электрические компоненты - Установка

  Внимание: При работе с печатными платами необходимо носить антистатический браслет (ЭСР).

1

Для станков с СОШ 1K и если у вас нет дверной панели, установленной в шкафу управления:

Откройте шкаф управления. Снимите крышку для I/O PCB.

Установите эти детали:

  • Используйте (2) винты для установки верхней шарнирной пластины.
  • Используйте (2) винты для установки нижней шарнирной пластины.
  • Используйте (4) винты для установки (2) дверных кронштейнов.
  • Дверная панель [7]

2

Установите следующие детали на дверную панель:

  • (2) проставки [1]
  • плата моторного привода [G]
  • (2) винты крышки головки (SHCS) [2]

Присоедините кабель 33-1974 [H] к:

  • P2 [3] на плате моторного привода (проведите кабель [H] через левый кабельный канал).
  • P10 на I/O PCB.

3

Подключите кабель 33-0987B к этим локациям:

  • P4 [1] на плате моторного привода (проведите кабель [I] через верхний и правый кабельные каналы).
  • Соединения 77, 78 и 79 на трансформаторе (каждый провод имеет идентификационную метку).

Подключите 12' TSC удлинительный кабель «C» к P1 на мотор-приводе PCB.

Поместите кабель «C» через верхние и правые кабельные каналы.

4

Для машин TSC 1K:

Поместите кабель «C» за крышку кронштейна сосуда.

Удалить AUX COOLANT подключить от сосуда кронштейна.

Установите зажим вокруг конца сосуда .

Используйте (2) винты, чтобы прикрепить зажим к кронштейну сосуда.

5

Установите кронштейн для сборки вентилятора. Используйте (2) винта 1 х 1/4" с крестовой головкой [1]. Убедитесь в том, что стрелки [3] на узле вентилятора указывают в правильном направлении.

Установите сборку вентилятора [4] HS6 [3] на печатную плату ввода/вывода. Используйте (2) винта 1/4" с крестовой головкой [5].

Подключите кабель для сборки вентилятора к P11 на I/O PCB.

TSC - 300 и 1K PSI - Насос - Установка

1

  • Удалите и отбросьте большую крышку, прилегающую к стандартному насосу охлаждающей жидкости.
  • Установите меньшую крышку, прилегающую к стандартному насосу охлаждающей жидкости.
  • Установите насос TSC . При необходимости снимите #8 фитинги и установите #6 фитинг. Приспособление #6 для машин, которые имеют 3/8" Шланг.

На TSC-очистке соленоид, найти установку, которая не имеет чекового клапана. Подключите другие 20' (6096 мм) 1/4" фиолетовая трубка (3) к фитингам и к воздушному цилиндру на насосе.

Подключите 3/8" шланг для насоса.

2

Если вы не установили 12' TSC удлинитель ный кабель (C):

Отбросьте штепсельную вилку для кронштейна сосуда.

Установите 12' TSC удлинительный кабель «C».

Подключите 4-контактный разъем (1) кабеля к P31 на I/O PCB.

Установите конец сосуда (3) кабеля «C» в кронштейн сосуда. Используйте крепление замка поворота и винты.

Подключите силовой кабель для насоса охлаждающей жидкости TSC к концу сосуда (3) удлинительного кабеля TSC .

3

Установите 13,5' вакуумно-сенсорный кабель [D] между P28 [1] на плате ввода/вывода и на вакуумном датчике [2] для насоса СОШ.

См. Система управления следующего поколения - процедура активация опции .

СОШ - 300 и 1K СОШ - Проверка

1

Выполняйте этот код в режиме MDI:

; M59 P1134 ; %

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 для внеочередных шпинделей.

Для шпинделей ремня привода используйте P35 и не P26.

Профсоюз TSC движется вверх и вниз с интервалом в 7 секунд. Движение вверх и вниз невелико.

На иллюстрации показаны движения вверх и вниз для 40-тапоковых машин (CALM) и 50-тапоковых машин.

2

Поместите держатель инструмента TSC в шпиндель. Нажмите [AUX CLNT] для запуска СОШ.

Правильная операция заключается в следующем:

  1. Охлаждатель течет правильно из держателя инструмента TSC.
  2. Несколько капель вытекают из шланга вакуум-генератора.

Нажмите [RESET].
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies