Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

Обслуживание Инструкция 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Безудержный TSC Union - Замена - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 11/05/2020

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Безудержный Союз TSC - Замена - VMC


(AD0069)

«Применяется к машинам, построенным из: Январь 2013 г.

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Безудержный TSC Union - Замена - VMC - AD0069

- Перейти к разделу - 1. Введение 2. Необходимые части 3. Отсутствие инструмента. 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Безудержный TSC Union - Замена - VMC (6 этапы) 5. CHC - TSC - 300 и 1K PSA - Тест (2 этапы) 6. NGC - TSC - 300 и 1K PSI - Тест (2 этапы) Back to Top

Введение

Безшипно TSC Союза (1)

Завод установлен без подшипников TSC союзы для 300, 1000 и 1K psi систем собраны с 85 psi регуляторов. Внутреннее уплотнение поршневого на этих соединениях настроено по-разному. 300 psi система имеет силу 35 psi регулятора и 1000/1K psi система имеет силу 85 psi регулятора. Замена профсоюза судов с 35 psi регулятора. Он может быть настроен для поставки 85 PSI, необходимых для 1000/1K psi систем, как показано в этой процедуре.

Выполните эту процедуру для этих TSC Конфигурации:

  • TSC 300 пси
  • TSC 1000 пси (Эта конфигурация имеет охлаждающей жидкости насос корзину.)
  • TSC 1K пси

 Примечание: Изображения в этом документе показывают, TSC 1000 и 1K пси.

Необходимые части

93-2129 ЗТЯ: 1

COOLANT UNION, НЕСУЩАЯ АССАМБЛЕЯ 50 TAPER 300/1000 PSI

Отсутствие инструмента.

  • Инструмент блокировки Spindle (T-2080)
  • Red-Iсмазка
  • Индикатор набора (который может измерять 0.0001") с магнитной базой

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Безудержный TSC Union - Замена - VMC

1

Нажмите [POWER OFF].

Установите главный автоматический выключатель в положение OFF . Заблокируйте главный выключатель. Используйте одобренный замок с утвержденным тегом безопасности.

 Опасности: Если индикатор напряжения вектора привода горит, не прикасайтесь к электрическим компонентам. Высокое напряжение в шкафу управления может убить вас. Подождите, пока индикатор напряжения светодиод на векторном диске, чтобы уйти полностью.

Закройте первичный воздушный клапан. Потяните кольцо на кровоточивом клапане в воздухе многообразия. Подождите, пока все давление воздуха не будет выпущено.

Посмотрите на многообразный датчик давления. Убедитесь, что давление воздуха 0 пси.

Снимите крышки швы шпинделя.

Установите инструмент блокировки шпинделя (T-2080) на шпиндель.

2

Удалить и зафиксировать расположение этих частей из безподшипников TSC профсоюз (6):

  • брянительный шланг высокого давления
  • 20' (6096 мм) 1/4" серая трубка
  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка
  • зажим для 3/8" черный шланг
  • 3/8" черный шланг

Удалите эти части из TSC Адаптер:

  • (4) 10-32 x 3/4" винты с головкой (SHCS)
  • безшипный TSC союз

3

Используйте 1" глубокая розетка, чтобы ослабить сборку удлинение трубки. Поверните сборку по часовой стрелке, чтобы ослабить ее.

Удалите сборку удлиненой трубки. Поверните сборку по часовой стрелке, чтобы ослабить ее.

Удалите вал для сборки удлинительной трубки. Поверните вал по часовой стрелке, чтобы ослабить его.

4

Выполните этот шаг только для TSC 1000 или 1K psi, чтобы обойти 35 psi регулятора.

Найти замену без подшипников TSC профсоюза.

Удалить плагин регулятора из порта регулятора.

Удалите фитинговую сборку из порта регулятора со стрелкой.

 Примечание: Отметка на регуляторном порту может отличаться от этой иллюстрации.

Установите вилку в порт регулятора со стрелкой.

Установите фитинговую сборку в открытый порт регулятора.

5

Для установки сборки удлинителя трубки:

  • Применить Red-I смазка к о-кольцовала и к сборке.
  • Соберите вал к сборке удлинителя трубки.
  • Поместите сборку через TSC Адаптер.

 Примечание: Убедитесь, что пружина находится в адаптере.

  • Поверните сборку против часовой стрелки, чтобы затянуть ее. Используйте 1" (25 мм) глубокая розетка .
  • Крутящий момент сборки до 35 футов (47,4 Нм).
  • Удалите инструмент блокировки шпинделя.
  • Используйте индикатор циферблата для измерения общего указанного выхода (TIR) вала.
Погрешность должна составлять не более 0,0004" (0,01 мм). Если TIR больше, чем 0,001" (0.025mm), свяжитесь со службой Haas.

Используйте камень на поверхности TSC Адаптер.

6

Установите эти детали на TSC Адаптер:

  • замена безподшипников TSC союз
  • (4) 10-32 x 3/4" винты с головкой (SHCS)

Установите эти части на репалцемент без подшипников TSC профсоюза No1:

  • брянительный шланг высокого давления
  • 20' (6096 мм) 1/4" серая трубка
  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка
  • зажим для 3/8" черный шланг
  • 3/8" черный шланг (7)

CHC - TSC - 300 и 1K PSA - Тест

1

Выполняйте этот код в режиме MDI:

; M59 P1134 ; %

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 для внеочередных шпинделей.

Для HS машины, использование P1124 и не P1148.

Для шпинделей ремня привода используйте P1120 и не P1148.

Если машина имеет неподшипник TSC союз, он движется вверх и вниз с 7-секундными интервалами. Движение вверх и вниз невелико.

На иллюстрации показаны движения вверх и вниз для 40-тапоковых (CALM) и 50-тапокные машины.

2

Положите TSC toolholder в шпинделе. Нажмите [AUX CLNT] для начала TSC.

Правильная операция заключается в следующем:

  1. Охлаждатель течет правильно из TSC держатель инструмента.
  2. Несколько капель вытекают из шланга вакуум-генератора.

Нажмите [RESET].

NGC - TSC - 300 и 1K PSI - Тест

1

Выполняйте этот код в режиме MDI:

; M59 P1134 ; %

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 для внеочередных шпинделей.

Для шпинделей ремня привода используйте P35 и не P26.

Безшипный TSC союз движется вверх и вниз с интервалом в 7 секунд. Движение вверх и вниз невелико.

На иллюстрации показаны движения вверх и вниз для 40-тапоковых (CALM) и 50-тапокные машины.

2

Положите TSC toolholder в шпинделе. Нажмите [AUX CLNT] для начала TSC.

Правильная операция заключается в следующем:

  1. Охлаждатель течет правильно из TSC держатель инструмента.
  2. Несколько капель вытекают из шланга вакуум-генератора.

Нажмите [RESET].
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies