Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
50-Taper - Belt Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0293

Обслуживание Инструкция 50-Taper - Ремень Привод - TSC-Ready - TSC - 300 и 1K PSI - Установка - VMC - NGC - AD0293
Recently Updated Last updated: 11/05/2020

50-Taper - Ремень Drive - TSC-Ready - TSC - 300 и 1K PSI - Установка - VMC - NGC


(AD0293)

«Применяется к машинам, построенным из: Январь 2016 г.

50-Taper - Ремень Привод - TSC-Ready - TSC - 300 и 1K PSI - Установка - VMC - NGC - AD0293

- Перейти к разделу - 1. Введение 2. Комплект для установки 3. Отсутствие инструмента. 4. 50-Taper - Ремень Привод - TSC-Ready - TSC - 300 и 1K PSI - Установка (11 этапы) 5. TSC 1K PSI - Моторный привод PCB и электрические компоненты - Установка (5 этапы) 6. TSC - 300 и 1K PSI - Насос - Установка (3 этапы) 7. TSC - 300 и 1K PSI - Тест (2 этапы) Back to Top

Введение

  1. насосы подачи СОЖ
  2. TSC Check-Valve Ассамблеи
  3. Ассамблея Союза TSC
  4. Вакуумный генератор

Комплект для установки

Чтобы выбрать правильный комплект для установки системы СОШ для вашего станка, см.: подача СОЖ через шпиндель (СОШ)* - Комплекты для установки на месте эксплуатации

Отсутствие инструмента.

  • Инструмент блокировки Spindle (T-2080)
  • 1" (25 мм) глубокая розетка
  • Red-Iсмазка
  • 2 1/4" (57 мм) ключ от шпенера
  • Индикатор набора (который может измерять 0.0001") с магнитной базой

50-Taper - Ремень Привод - TSC-Ready - TSC - 300 и 1K PSI - Установка

1

Нажмите [POWER OFF].

Установите главный автоматический выключатель в положение OFF . Заблокируйте главный выключатель. Используйте одобренный замок с утвержденным тегом безопасности.

 Опасности: Если индикатор напряжения вектора привода горит, не прикасайтесь к электрическим компонентам. Высокое напряжение в шкафу управления может убить вас. Подождите, пока индикатор напряжения светодиод на векторном диске, чтобы уйти полностью.

Закройте первичный воздушный клапан. Потяните кольцо на кровоточивом клапане в воздухе многообразия. Подождите, пока все давление воздуха не будет выпущено.

Посмотрите на многообразный датчик давления. Убедитесь, что давление воздуха 0 пси.

Снимите крышки швы шпинделя.

Установите инструмент блокировки шпинделя (T-2080) на шпиндель.

2

Поместите эти части через кабельные каналы:

  • 20' (6096 мм) 1/4" серая трубка
  • 20' (6096 мм) 1/4" фиолетовая трубка
  • 3/8" шланг (А)

Подключите 19" (483 мм) кабель «Б» к TSC PRESSURE разъема на электрической кронштейне.

3

Удалите эти части из ГТО:

  • черная трубка (отбросьте эту трубку)
  • локоть фитинг
  • Установка редуктора
  • Освободивинтите винт и снимите воротник замка.

Установите и затяните 50-конусный адаптер TSC. Используйте 2 1/4" гаечный ключ.

Установите волновой пружину.

Примените красно-i смазку к союзу вала о-кольцо. Поверните вал против часовой стрелки, чтобы прикрепить его к удлинительной трубке.

4

Для установки трубки удлинитель сборки:

  • Нанесите молибденумсссна смазки (1) на трубную удлинительную сборку и о-кольцо.
  • Поместите сборку через адаптер TSC.
  • Поверните сборку против часовой стрелки, чтобы затянуть. Используйте 1" (25 мм) глубокая розетка .
  • Крутящий момент сборки до 35 футов (47,4 Нм).
  • Удалите инструмент блокировки шпинделя.
  • Используйте индикатор циферблата для измерения общего указанного выхода (TIR) вала.

 Примечание: Значение полного замеренного биения не должно превышать 0,001 дюйма (0,025 мм). Если полное замеренное биение превышает 0,001 дюйма (0,025 мм), свяжитесь со службой техобслуживания Haas.

5

Установите эти детали на сборку профсоюза TSC:

  • Подходит на 90 градусов
  • латунные фитинга

Установите сборку профсоюза TSC. Используйте эти части:

  • (4) шайбы
  • (4) винты крышки головки (SHCS)

Разблокируйте главный выключатель и нажмите[POWER ON].

Выполнить шпиндель при 50 об/мин. Проверьте необычный контакт между трубной сборкой расширения и поршенем внутри сборки профсоюза TSC.

Блокировка главного выключателя и нажмите[POWER OFF].

Крутящий момент SHCS .3. Ссылка на Haas Fastener Torque Спецификации Документа. Используйте значение для алюминия.

6

Прикрепите эти детали к контрольному клапану TSC:

  • Используйте (2) 1/4-20 x 1-1/2" винты с ъекты-головой (SHCS) для крепления кронштейна чек-клапана.
  • Подходит на 90 градусов

Используйте (2) 1/4-20 x 1-1/2" flanged пуговицы-головной колпаки (FBHCS) (FBHCS) для того чтобы прикрепить агрегат проверки TSC к задней крышке шпинделя-головки.

Подключите эти части к чек-клапанной сборке TSC:

  • 3/8" шланг (А)
  • кабелдатчик давления (B)
  • 20' (6096 мм) 1/4" фиолетовая трубка
  • 20' (6096 мм) 1/4" серая трубка

Подключите серую трубку к фиттингу на сборке профсоюза TSC.

7

Подключите заплетенный шланг высокого давления к сборке контрольного клапана и к примерке в верхней части сборки профсоюза TSC.

Подключите эти части к союзной сборке TSC:

  • Используйте зажим для подключения 3/8" черный шланг .
  • Подключите 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка к разъему push-lock .

 Примечание: Следующие (2) шаги покажут вам, как установить вакуумный генератор. Выберите правильную конфигурацию.

8

Если у вас есть купол пробки ( » рядом с передней части шпинделя:

Удалите вилки.

Подключите эти части к вакуумный генератор:

  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка
  • Используйте зажим для подключения 3/8" черный шланг.

Найдите пространство рядом с передней частью шпинделя. Переместите вакуумный генератор в пространство.

Используйте 1/4-20 x 1/2" FBHCS для установки вакуумного генератора.

9

Если купольные вилки находятся в задней части шпинделя:

Удалите вилки и нижнюю крышку шпинделя.

Положите 3/8" черный шланг и 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка через отверстие за шпиндель.

Установите вакуумный генератор на крышку. Используйте 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Подключите эти части к вакуумный генератор:

  • 5' (1524 мм) 1/4" серая трубка
  • Используйте зажим для подключения шланга.

Установите крышку.

10

Откройте дверь в шкаф для смазки.

Из нижней части многообразия, удалить и отбросить третий и четвертый многообразия вилки .

 Примечание: Очистите многообразные нити порта.

Установите компрессионную фитинг на соленоидной тягоике TSC-purge. Этот соленоидный (2) фиолетовый кабель. Установите соленоидный »2» в третьем многообразном порту со дна.

Установите компрессионную установку на соленоидный tSC-вакуум. Этот соленоидный галстук имеет серо-кабельный галстук на монтажной установке push-lock. Установите соленоидный (solenoid) в четвертом многообразном порту со дна.

 Примечание: Для TSC-300 Psi, Установите Solenoid с 35 Psi регулятора. Для TSC-1K Psi, Установите Solenoid с 85-Psi air Regulator.

Подключите 20' (6096 мм) 1/4" серая трубка (6) до соленоида .

Вырезать 20' (6096 мм) 1/4" фиолетовая трубка (8) до правильной длины. Соедините трубку к контрольно-клапанной установке (9) соленоида.

Подключите вакуумно-соленоидный кабель к TSC VACUUM разъем на панели разъема.

Подключите соленоидный кабель TSC-purge TSC UNION разъем на панели разъема.

11

Снимите крышку для ПХБ питания (PSUP).

Снимите надвигающиеся крышки [2] для соединительных разъемов из положения CB4.

Удалить электрический перемычку в положении JP2 на ПСуп ПХБ.

Установите выключатель 15A.

TSC 1K PSI - Моторный привод PCB и электрические компоненты - Установка

  Внимание: При работе с печатными платами необходимо носить антистатический браслет (ЭСР).

1

Для машин и машин TSC 1K, которые не имеют дверной панели, установленной в шкафу управления.

Откройте кабинет управления. Снимите крышку для I/O PCB.

Установите эти детали:

  • Используйте (2) винты для установки верхней шарнирной пластины.
  • Используйте (2) винты для установки нижней шарнирной пластины.
  • Используйте (4) винты для установки (2) дверных кронштейнов.
  • Дверная панель [7]

2

Установите следующие детали на дверную панель:

  • (2) проставки [1]
  • плата моторного привода [G]
  • (2) винты крышки головки (SHCS) [2]

Присоедините кабель 33-1974 [H] к:

  • P2 [3] на плате моторного привода (проведите кабель [H] через левый кабельный канал).
  • P10 на I/O PCB.

3

Подключите кабель 33-0987B к этим локациям:

  • P4 [1] на плате моторного привода (проведите кабель [I] через верхний и правый кабельные каналы).
  • Соединения 77, 78 и 79 на трансформаторе (каждый провод имеет идентификационную метку).

Подключите 12' TSC удлинительный кабель «C» к P1 на мотор-приводе PCB.

Поместите кабель «C» через верхние и правые кабельные каналы.

4

Для машин TSC 1K:

Поместите кабель «C» за крышку кронштейна сосуда.

Удалить AUX COOLANT подключить от сосуда кронштейна.

Установите зажим вокруг конца сосуда .

Используйте (2) винты, чтобы прикрепить зажим к кронштейну сосуда.

5

Установите кронштейн для сборки вентилятора. Используйте (2) винта 1 х 1/4" с крестовой головкой [1]. Убедитесь в том, что стрелки [3] на узле вентилятора указывают в правильном направлении.

Установите сборку вентилятора [4] HS6 [3] на печатную плату ввода/вывода. Используйте (2) винта 1/4" с крестовой головкой [5].

Подключите кабель для сборки вентилятора к P11 на I/O PCB.

TSC - 300 и 1K PSI - Насос - Установка

1

  • Удалите и отбросьте большую крышку, прилегающую к стандартному насосу охлаждающей жидкости.
  • Установите меньшую крышку, прилегающую к стандартному насосу охлаждающей жидкости.
  • Установите насос TSC . При необходимости снимите #8 фитинги и установите #6 фитинг. Приспособление #6 для машин, которые имеют 3/8" Шланг.

На TSC-очистке соленоид, найти установку, которая не имеет чекового клапана. Подключите другие 20' (6096 мм) 1/4" фиолетовая трубка (3) к фитингам и к воздушному цилиндру на насосе.

Подключите 3/8" шланг для насоса.

2

Если вы не установили 12' TSC удлинитель ный кабель (C):

Отбросьте штепсельную вилку для кронштейна сосуда.

Установите 12' TSC удлинительный кабель «C».

Подключите 4-контактный разъем (1) кабеля к P31 на I/O PCB.

Установите конец сосуда (3) кабеля «C» в кронштейн сосуда. Используйте крепление замка поворота и винты.

Подключите силовой кабель для насоса охлаждающей жидкости TSC к концу сосуда (3) удлинительного кабеля TSC .

3

Установите 13,5' вакуумно-сенсорный кабель (D) между P28 на I/O PCB и на вакуумном датчике для насоса TSC.

Refer ro Контроль следующего поколения - активация опции Процедуры.

TSC - 300 и 1K PSI - Тест

1

Выполняйте этот код в режиме MDI:

; M59 P1134 ; %

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 для внеочередных шпинделей.

Для шпинделей ремня привода используйте P35 и не P26.

Профсоюз TSC движется вверх и вниз с интервалом в 7 секунд. Движение вверх и вниз невелико.

На иллюстрации показаны движения вверх и вниз для 40-тапоковых машин (CALM) и 50-тапоковых машин.

2

Поместите держатель инструмента TSC в шпиндель. Нажмите [AUX CLNT] для запуска СОШ.

Правильная операция заключается в следующем:

  1. Охлаждатель течет правильно из держателя инструмента TSC.
  2. Несколько капель вытекают из шланга вакуум-генератора.

Нажмите [RESET].
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies