Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136

Обслуживание Инструкция 50-Taper - Коробка передач - Установка помощи - VMC - AD0136
Recently Updated Last updated: 11/05/2020

50-Taper - Коробка передач - Установка помощи - VMC


(AD0136)

«Применяется к машинам, построенным из: С января 1990 г. по январь 2016 г.

50-Taper - Коробка передач - Установка помощи - VMC - AD0136

- Перейти к разделу - 1. 50-Taper - Коробка передач - Установка помощи (6 этапы) 2. 50-Taper - Коробка передач - Установка помощи - Параметр Настройка - VMC Back to Top

50-Taper - Коробка передач - Установка помощи

1

Нажмите [POWER OFF].  Установите главный выключатель на ОФФ Позиции. Заблокируйте главный выключатель. Используйте одобренный замок с утвержденным тегом безопасности.

2

Удалите эти детали из старой коробки передач и поместите их на замену коробки передач:

  1. Соединительная скобка
  2. Если машина pre-CALM была модернизирована с союзом HAAS Bearingless TSC, то замените новый solenoid переключения передач (имеет 2 катушки) с первоначально solenoid (имеет 3 катушки) от старой коробки передач.

Примечание: На CALM машины, соединитель кронштейна (2) устанавливается за шпиндель. Соленоидный пакет находится в CALM Кабинет. Ни требуют удаления.

  1. Соленоидный пакет
  2. Средний пояс щит
  3. Датчик положения шпинделя

Чтобы модернизировать новый редуктор с помощью магнитного датчика положения с полым валом, установите опорный кронштейн с помощью шайб и 8-32 винтов [5].  Установите держатель пружины датчика положения и датчик положения на вал двигателя.

ВНИМАНИЕ: Магнитный датчик положения с полым валом нельзя нагружать в осевом магнитном валом двигателя.

3

Оптические и магнитные датчики положения шпинделя:

Кронштейн датчика положения [1], на который крепится оптический датчик положения шпинделя, не помещается на новый редуктор. Примерка в пути. Если кронштейн датчика положения не помещается, используйте алюминиевую трубку [3] из использованного редуктора. Установите трубу на порт на нижней части заменяющей коробки передач.

Внимание: После снятия заглушки и фитинга смазка будет вытекать из соединений [3 и 4]. Убедитесь, что вы слить масло в кастрюлю, которая тщательно очищены. Вы должны добавить масло обратно в резервуар для передач нефти, когда труба установлена на порт. Любое загрязнение масла повредит запасную коробку передач.

4

Удалить 300A cable от кронштейна разъема и разъема P41 на IO PCB. Откажитесь от этого кабеля.

Установите новый кабель 300A, поставляемый с комплектом к задней части кронштейна разъема.

Установите небольшой 2-контактный разъем для помеченного местоположения SPARE.

Установите 4-контактный разъем на помеченное местоположение SPINDLE FAN.

Установите большой 2-контактный разъем на помеченное местоположение OIL PUMP.

Установите другой конец нового 300A cable к разъему P41 на IO PCB.

5

Установка кабеля с пометкой VMC GEARBOX 2 LEVEL к пространству на скотера разъема помечены OIL LEVEL SWITCH (2).

Установка кабеля с пометкой TRANS OIL FLOW к пространству на скотера разъема помечены OIL PRESS. SWITCH (4).

Установка кабеля на tank-venting соленоидный (5) к пространству на скотера разъема помечены SPARE (6).

6

Коробка передач 50T может прибыть с водоотливным баком, слитым маслом для транспортировки.

Удалите вилку для заливки масла. Управляйте шпинделью при низком об/мин.

Заполните водоотливной бак в верхней части масляной вилки. Используйте трансмиссионное масло или эквивалент Mobil SHC 627.

Установите вилку заливки масла.

50-Taper - Коробка передач - Установка помощи - Параметр Настройка - VMC

Используйте таблицы, которые следуют, чтобы проверить правильное parameter values. Некоторые parameters может не применяться к версии программного обеспечения у вас есть. При переходе от оптического к magnetic encoder только изменить параметры во второй таблице.

Параметр Название Значение Параметр Название Значение
57:02 05.04.2017 Источник: DISABLE GEAR BOX 0 1305 ТИП ПОВТОРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 3
57:26 20.04.2017 Источник: ТРАНС НЕФТЬ НИЗКИЙ ПРЕСС 1 1310 ВКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 1
75 СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 30 1311 ТИП ДАТЧИКА ПОТОКА МАСЛА КОРОБКИ КОРОБКИ Переключатель давления No 0
Датчик потока No 1
Датчик уровня No 2
129 GEAR Ч УРЕГУЛИРОВАТЬ ВРЕМЯ 200 1312 ЗАДЕРЖКА УРОВНЯ МАСЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (ДНИ) 10
130 ЗАДЕРЖКА ИНСУЛЬТА ПЕРЕДАЧ 750 1316 SP ДВИГАТЕЛЬ ТЕМП ТИПА 2
180 SP СКОЛЬЖЕНИЯ УСИЛЕНИЯ 240 1317 SP MOTOR SENSOR MAX TEMP (DEG F) 500 000
181 SP MIN SLIP 40 1318 SP MOTOR SENSOR MIN TEMP (DEG F) 0
188 SP ВОСТОК УСИЛЕНИЯ 750 1319 SP MOTOR ПРЕСтерИТЕМП (DEG F) 210
725 SP ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТОК ПРОФИЛИРОВАНИЕ 1 1320 SP MOTOR ALARM TEMP (DEG F) 250
1304 GEAR SHIFT RETRY SPEED (RPM) 10 1274 ВРЕМЯ ТАЙМ-АУТ GEAR ИНСУЛЬТА 3300

Параметры в таблице при изменении типа датчика положения и максимального числа оборотов шпинделя. Выберите значение, которое соответствует типу датчика положения и максимальному числу оборотов шпинделя.

Примечание: Используйте те же значения для датчиков положения с цельным и полым валом, за исключением отмеченных.

Параметр Название 7500 об/мин - Магнитный датчик положения 7500 об/мин - Оптический датчик положения 10 000 об/мин - Магнитный датчик положения 10 000 об/мин - Оптический датчик положения
79 SPINDLE STEPS/REV 4096 4000 2048 2000
131 MAX SPINDLE RPM 7500 7500 10 000 10 000
142 ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ СМЕНА ПЕРЕДАЧ 1965 1965 2950 2950
150 MAX SP RPM LOW GEAR 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX ФРЕ 25 000 25 000 16667 16667
186 SP DECELERATION 81 920 81 920 76 800 76 800
187 SP MOT ПРИВЕТ GEAR STPS / REV 4096 4000 4096

(Датчик положения с полым валом 5120)

4000
239 SPINDL ENC STEPS/REV

8192

(Датчик положения с полым валом 4096)

8000

8192

(Датчик положения с полым валом 4096)

4000
1287 SPINDLE MAX НЕСУЩАЯ обряды 7500 7500 10 000 10 000
1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY 7500 7500 10 000 10 000
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies