Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Обслуживание Инструкция TR и TRT — противовес с пневматической пружиной — замена AD0339
Recently Updated Last updated: 11/05/2020

*TR и TRT — противовес с пневматической пружиной — замена


AD0339

Применяется к станкам, изготовленным после сентября 2011 г.

TR и TRT — противовес с пневматической пружиной — замена AD0339

- Перейти к разделу - 1. Введение 2. Замена противовеса (6 этапы) Back to Top

Введение

Эта процедура описывает, как заменить противовес с пневматической пружиной на TR и TRT. Противовес с пневматической пружиной имеет пневматическую пружину [2] и (2x) концы стержня [1]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Haas рекомендует заменять пневматические пружины противовеса раз в 4 года и проверять пневматическую пружину на наличие утечек масла раз в 2 года (произведите замену, если между уплотнением корпуса и валом обнаружено чрезмерное количество масла).  При нормальной эксплуатации вал будет слегка покрыт слоем масла).

Совместимость машины 

Выполните следующие процедуры для следующих поворотных устройств:

  • Все поворотные устройства TR и TRT с противовесами

Замена противовеса

1

Перейдите настройке 7. Установите ПАРАМЕТР в положение ВЫКЛ.

Перейдите в Параметр 43 бит 20. Установите ПРЕДЕЛ ХОДА. CK на 0

2

Переместите ось А толчковой подачейв положительном направлении до+180 градусов . Это приведет к переворачиванию стола. Пневматическая пружина полностью выдвигается.

Нажмите АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА.

Снимите крышку со стороны поворотного устройства, не имеющего двигателя. Убедитесь, что пневматическая пружина [2] полностью выдвинута. Снимите пневматическую пружину.

Удалите оба конца стержня [1] из извлеченной пневматической пружины. Установите концы стержня на новую пневматическую пружину [2].

Установите пневматическую пружину.

3

При необходимости отрегулируйте длину противовеса, чтобы полностью выдвинуть его по центру отверстия.

Для TR160: Ослабьте болты пластины. Отрегулируйте пластину и используйте одно из внешних монтажных отверстий для верхнего крепления противовеса, чтобы установить правильную длину. При вращении пластины необходимо указать шкалу [1] и снять считывающее устройство шкалы [2]. Перейти к шагу 4.

Для TR210: Ослабьте болты пластины. Отрегулируйте пластину и используйте одно из внешних монтажных отверстий [3] для верхнего крепления противовеса, чтобы установить правильную длину.

Для TR310: Затяните верхний монтажный болт, чтобы автоматически установить правильную длину.

Для TRT100: Ослабьте и отрегулируйте монтажный блок с ножками [4], чтобы установить правильную длину.

Шаг 3 продолжение...

Затяните болты пластины.
Для TR100 13 фут-фунт 17 Н-м
Для TR210  45 фут-фунт 61 Н-м
For TR310 80 фут-фунт 108 Н-м
Затяните винты пневматической пружины с головкой с углублением под ключ (SHCS)
Для TR100 13 фут-фунт 17 Н-м
Для TR160 50 фут-фунт 68 Н-м
Для TR210 50 фут-фунт 68 Н-м
Для TR310 110 фут-фунт 149 Н-м

Перейдите к шагу 6

4

Выполняйте этот шаг только при регулировке пластины на TR160.

Установите индикатор на стол рядом с кольцом шкалы поворотного устройства [1]. Убедитесь, что наконечник индикатора [5] соприкасается с боковой частью кольца шкалы. Ослабьте устройство чтения шкалы [3]. Установите регулировочную прокладку номиналом 0,006" (0,1524 мм) [2] между кольцом шкалы и считывающей головкой.

Отпустите [EMERGENCY STOP]. Очистите сигналы об ошибке

Если ошибка превышает 0,0005" (0,0127 мм), отрегулируйте центрирование по центру шкалы. Постучите резиновым молотком по внутреннему диаметру отверстия. Не стучите по шкале.

Переместите ось А толчковой подачей в отрицательном направлении от +180 до -180 градусов. Переместите ось А толчковой подачейв положительном направлении до +180 градусов. Это позволяет избежать повреждения кабелей в поворотном устройстве [4]. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока ошибка не будет не более 0,0005" (0,0127 мм).

5

Выполняйте этот шаг только при регулировке пластины на TR160.

Затяните считывающую головку [4]. Снимите регулировочную прокладку [3] и убедитесь, что имеется зазор 0,006" (0,1524 нм) между считывающей головкой и кольцом шкалы.

Нажмите АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА.

Затяните болты пластины [2] с крутящим моментом 45 фут-фунт (61 нм).

Используйте индикатор [5], чтобы убедиться в том, что кольцо шкалы все еще выровнено. Если оно не выровнено, ослабьте болты пластины и повторите этот шаг. Если выровнено, снимите индикатор и затяните винты пневматической пружины с головкой под ключ [1] (SHCS) до 50 фут-фунтов (30 нм).

6

Выпуска [EMERGENCY STOP]. Сброс сигналов об ошибке.

Переместите ось А толчковой подачей в отрицательном направлении до 0 градусов. Это позволяет избежать повреждения кабелей в поворотном устройстве.

Перейдите в Параметр 43 бит 20. Установите ПРЕДЕЛ ХОДА. CK на 1. Перейдите настройке 7. Установите ПАРАМЕТР в положение ВКЛ.

Переместите поворотное устройство [1] толчковой подачей в положительном и отрицательном направлении.

Убедитесь, что поворотное устройство не движется более 120 градусов в каждом направлении, и что при его вращение не издается скрип. Если поворотное устройство издает скрип, снова затяните болты пластины и винты пневматической пружины.

Если поворотное устройство перемещается более чем на 120 градусов или издает скрип, не останавливайте устройство и свяжитесь с местным дилерским центром фирмы HAAS.

Установите крышку на TR или TRT.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies