Инженерное совершенство

Авиационно-космическая и оборонная промышленности

Точная и воспроизводимая

Качество деталей и управление производственным процессом


Почему Haas — это станок для авиационно-космической и оборонной промышленности? Начиная с нашей инновационной беспроводной интуитивной системы измерения щупом до нашей уникальной функции медиа-дисплея М130 и функции удаленного мониторинга HaasConnect, мы всегда стремимся к тому, чтобы сделать вас более продуктивным.

Управление процессом имеет первостепенное значение


Станки Haas выпускаются с функцией медиа дисплея М130, которая позволяет отображать рабочие инструкции, чертежи и даже видео ролики для ваших операторов. Инновационная функция HaasConnect позволяет вам удаленно контролировать состояние своего станка с помощью персонального компьютера, ноутбука и даже смартфона.

Смотрите, как станки Haas меняют авиационно-космическую промышленность?


AeroCision: Потребность авиационно-космической промышленности в станках растет
Компания Aerocision из Коннектикута инвестирует в токарные станки и вертикальные обрабатывающие центры компании Haas, чтобы не отставать от постоянно развивающейся индустрии авиаперевозок, поскольку самолеты и двигатели становятся все более эффективными и надежными, а авиакомпании покупают их все в большем количестве.
UMC-750 — это решение для обработки сложных деталей авиационно-космической промышленности
UMC-750 – универсальный 5-осевой обрабатывающий центр с размером конуса ISO 40 с перемещениями по оси 762 x 508 x 508 мм и интегрированным двухосевым поворотным столом. Станок оснащен соосным прямым приводом со шпинделем с конусом ISO 40 (частота вращения 8 000 или 12 000 об/мин) и стандартно комплектуется устройством смены инструмента боковой установки на 40 + 1 гнездо.
Turbocam Индия — Информация о клиенте
Turbocam Inc. — уважаемая организация, обслуживающая самые крупные и известные компании авиационно-космической, автомобильной, промышленной и морской отраслей, предлагает лопастные заводские детали для турбомашиностроения. Когда компания основала Turbocam Pvt. в Индии она оснастила завод обрабатывающими станками Haas с ЧПУ, с которыми было знакомо и которым доверяло высшее руководство группы. Сегодня завод Turbocam India является обладателем 27 станков Haas.

Новые функции и опции


Револьверная головка BMT65 и приводной инструмент
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Ваш цех будет не только более производительным и значительно сократит время настройки, но и револьверная головка BMT65 и приводной инструмент обеспечат лучшую резьбу, более длительный срок службы инструмента и более приемлемые пути очистки инструмента.
Нарезание резьбы с 50-конусным станком
Серия VF от Haas с конусом ISO 50 — это рабочие лошадки, которые идеально подходят для высоких скоростей снятия материала, независимо от выполняемого типа обработки. Стандартный шпиндель с частотой вращения 7 500 об/мин и размером конуса ISO 50 имеет мощность 30 л.с., а 2-скоростной редуктор обеспечивает крутящий момент 450 футофунтов при 500 об/мин.
Вертикальные обрабатывающие центры Haas: Удаление стружки и смазка инструментов
Каким образом вертикальные обрабатывающие центры Haas обеспечивают смазку режущего инструмента и удаляют стружку из зоны обработки? Этот короткий видеоролик показывает все способы, с помощью которых ВОЦ Haas выполняют эти важные задачи.

Специализированные станки и пакеты