Несравненная мощность

Энергетика и тяжелая индустрия

Когда вам нужны лошадиные силы, достаточные для широкомасштабной работы, Haas вам поможет

Станки Haas могут справиться со всем, чтобы вы ни потребовали от них


Поиск источников энергии и тяжелая индустрия представляют собой большие отрасли, которые используют эффективное оборудование. Вне зависимости от того, производите ли вы токарную обработку больших штоков для ветряных мельниц, повторно нарезаете резьбу бурильной трубы или обрабатываете противовыбросовые превенторы, Haas имеет в наличие поворотные столы с большой емкостью, которые понадобятся вам для работ с большими объектами.

Управление процессом


Станки Haas выпускаются с функцией медиа дисплея М130, которая позволяет отображать рабочие инструкции, чертежи и даже видео ролики для ваших операторов. Инновационная функция HaasConnect позволяет вам удаленно контролировать состояние своего станка с помощью персонального компьютера, ноутбука и даже смартфона.

Для большого производства нужны большие станки


UMC-750 СОЗДАВАЯ ШАРОШКУ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО БУРОВОГО СВЕРЛА
Трехшарошечные буровые сверла используются по всему миру для выполнения геологоразведочных работ. Наиболее распространены конструкции с карбидовольфрамовыми зубьями, которые запрессовываются и фиксируются в высверленных в шарошке отверстиях. UMC-750 является идеальным станком для сверления отверстий в однопозиционной наладке.
Станок мечты для нарезание резьбы трубы
Сверхпрочный токарный многоцелевой станок Haas ST-40 с легкостью справляется с нарезание резьбы API для нефтепромысловых штифтов и коробок. Его максимальная межвитковая емкость 25,5" x 44" ов позволяет ему легко справляется деталями большого диаметра и длинными штоками.
Видеоролик, демонстрирующий процесс резки с помощью ST-55
Вам нужны возможности тяжелой резки и сильная износоустойчивость в вашем токарном многоцелевом станке с большой расточкой? Тогда вам подойдут наши токарные многоцелевые станки ST-50 и ST-55. В ходе этой демонстрации мы используем тяжелую резку и сильные скорости подачи, чтобы вырезать более 800 фунтов стали из детали в 2000 фунтов!

Функции и опции


Револьверная головка BMT65 и приводной инструмент
Зачем переносить свои обработанные детали к фрезерному станку для дополнительных операций, когда вы можете выполнять их на токарном станке Haas с револьверной головкой BMT65 и приводным инструментом? Ваш цех будет не только более производительным, но и значительно сократит время настройки, револьверная головка BMT65 и приводной инструмент обеспечивают лучшую резьбу, более длительный срок службы инструмента и более приемлемые пути очистки инструмента.
Система вытяжной вентиляции ограждения Haas
С учетом значимости сокращения продолжительности производственного цикла в современном мире простой оператора в ожидании, пока из ограждения станка выветрится водяной пар от охлаждающей жидкости для замены обрабатываемой детали, является слишком дорогостоящей тратой времени. Именно поэтому инженеры Haas разработали простую в использовании и обслуживании систему вытяжной вентиляции ограждения, которая стоит примерно в два раза дешевле систем, предлагаемых конкурентами.
Отобразить фото и видео, используя M130
С M130 вы можете отображать листы настройки, списки инструментов, рабочие инструкции и даже видео – все это в вашей программе. Больше не нужно рыться в инструкциях к станку или писать заметки для вашему оператору, объясняя ему как нагрузить или проверить деталь; заложите все это в вашу программу NC!

Специализированные станки и пакеты