Palettpool med 8 stationer

   
Produktion av höga volymer, obemannad drift
  • 8+1 Stationer
  • 400 mm Palettstorlek

Vår palettpool med 8 stationer för UMC-1000/SS är perfekt för produktionskörning av höga volymer, eller en blandning av hög-/lågvolymsbearbetning. Paletterna kan schemaläggas individuellt enligt prioritets- och sekvenseringskrav, vilket möjliggör att högprioritetsdetaljer kan bearbetas först eller utföras oftare. Kompletta paletter returneras automatiskt till lagringsplatsen, eller kan sekvenseras till en skyddad operatörsstation för omedelbar av- och omladdning. Palettpoolen måste beställas tillsammans med maskinen.    

  • Fullständigt integrerad lösning för produktion med obemannad drift
  • 8+1 paletter (8 lagringsplatser + 1 bearbetningsstation)
  • Inkluderar en 50+1 sidmonterad verktygsväxlare
  • 200 lb max nyttolast per palett (arbetsstycke + uppspänningsanordning)
  • med 16” diameter x 21” högt arbetsområde
  • Lättanvänt gränssnitt för schemaläggning med Haas manöversystem
  • Särskild laddnings-/lossningsstation
  • Måste beställas tillsammans med maskinen

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Tillgänglig på dessa maskiner


HAR DU FRÅGOR OM PALETTPOOLER? VI HAR SVAREN.


Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.