HRC210

   
210 mm Hızlı Silindir Kamlı Döner Tabla
  • 1 İş Milleri
  • 210 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 110 ft-lb Maksimum Tork
  • 830 °/sec Maksimum Hız
Compare Machines
OLUŞTURMA VE FİYAT
Contact Distributor

HRC210 830°/saniyeye kadar indeksleme hızı sağlayan yüksek performanslı bir silindir kam sistemi tarafından tahrik edilen kompakt, yüksek hızlı bir döner tabladır. Döner tahrik montaj sırasında önceden yüklendiği için, sistem düşük aşınma karakteristikleri ve daha az bakım ihtiyacının yanı sıra yüksek dayanıklılık, yüksek tork ve yüksek hızlı değerlerden faydalanmaktadır.

Tam 4. eksen operasyonu için 4. eksen sürücülü Haas freze ve 18.13 veya daha sonraki yazılım sürümünü gerektirir. Bağımsız çalıştırma imkanı yoktur.    

  • Tezgahınıza 4. eksen özellikleri ekleyin
  • Silindir kamlı tahrikli sistem
  • Haas tezgahlarına kolay tak ve çalıştır bağlantısı
  • Endüstri lideri performans ve özellikler
  • En hızlı döner tablamız
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 157 lb 71.2 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 79 lb 35.6 kg
Standart T Kanal Sayısı 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maksimum Hız 830 °/sec 830 °/sec
Maksimum Tork 110 ft-lbf 149 Nm
Maks. Salgı 0.0005 in 0.013 mm
Merkez Yüksekliği 6.000 in 152.40 mm
100 psi/6,9 bar'da Fren Torku 134 ft-lbf 182 Nm
Dişli Oranı 36:1 36:1
Tahrik Sistemi Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Hassasiyet (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Tekrarlama 4 arc-sec 4 arc-sec
Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Çalışma Sıcaklığı (maks. ortam) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. Hava Basıncı 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Tip High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Ağırlık S.A.E METRIC
Tabla 157 lb 71.2 kg

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Haas Döner Tablaları Çalışırken Görün


G47/G107 KULLANARAK SİLİNDİRİK OYMA
CAM sistemi olmadan kolaylıkla Haas frezenizle 4. eksen oymayı programlayın. G47 ve G107 ile silindir parça oymak daha kolay olamaz.
HIZLICA HAAS DÖNER TABLANIZI SIFIRA ÇÖZME
Bugün, Mark her Haas Döner Tabla kullanıcısının bir noktada karşılaştığı bir sorunu çözer: Döner tablamı hızlıca nasıl sıfıra çözerim?
GÜVENLİ TAKIM KONUM DEĞİŞTİRME programlama
Mark bir takımın fikstürünüze veya döner tablanıza çarpmasını önlemek için güvenli takım değiştirme pozisyonu komutunun nasıl verileceğini anlatıyor. Basit bir programla ve M kodu ile referans ayarları ile yapılıyor.
Yeni 5 eksenli kompakt döner tablanız
Küçük parçalar yaparsanız ve çoklu ayarlarınız varsa, bu döner tabla mükemmel çözümdür. Hızlı ve doğru TRT100, neredeyse her Haas frezesine uygundur ve çevrim sürelerini azaltmanıza ve atölyenizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

Diğer Benzer Tezgahlar


Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.