HRT600

   
600 mm Döner Tabla
  • 1 İş Milleri
  • 600 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 450 ft-lb Maksimum Tork
  • 50 °/sec Maksimum Hız

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Tezgahları Karşılaştır
OLUŞTURMA VE FİYAT
Distribütör İletişim

Orta ila büyük boy parçaları veya fikstürleri tutmak istiyorsanız, aradığınız ürünü T kanallı döner tablalardan oluşan HRT serisinde bulabilirsiniz. Bu dayanıklı, ağır hizmet tipi tablalar daha fazla çok yönlülük için dikey veya yatay olarak monte edilebilir. Altı adet hassas T kanalı kullanılarak ayna ve fikstürlerin tablaya cıvatalanması çok kolaydır. Geniş delikler ise çubuk sürme ve özel fikstür sabitleme gereksinimlerini karşılar.

Tam 4. eksen operasyonu için 4. eksen sürücülü ve 18.00 veya üstü yazılım sürümü ile Haas freze veya bağımsız operasyon için döner tabla kontrol kutusu gerektirir.    

  • Tezgahınıza 4. eksen özellikleri ekleyin
  • Haas makineleri için kolay tak ve çalıştır bağlantısı
  • Endüstri lideri performans ve yetenekler
  • Ağır hizmet tipi tasarım
  • ABD’de Üretilmiştir
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 23.60 in 600 mm
Max Weight on Platter (w/support) 1475 lb 669.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 738 lb 334.5 kg
Standart T Kanal Sayısı 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maksimum Hız 50 °/sec 50 °/sec
Maksimum Tork 450 ft-lbf 610 Nm
Maks. Salgı 0.0020 in 0.038 mm
Merkez Yüksekliği 14.500 in 368.30 mm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6,9 bar'da Fren Torku 1800 ft-lbf 2440 Nm
Dişli Oranı 72:1 72:1
Zamanlama 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Hassasiyet (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Tekrarlama 10 arc-sec 10 arc-sec
Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
Dişli Kutusu Çapı 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Güç Gereksinimi 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Çalışma Sıcaklığı (maks. ortam) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. Hava Basıncı 150 psi 10.3 bar
Ağırlık S.A.E METRIC
Tabla 1475 lb 669.0 kg
Fırçasız Kontrol 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Ağırlık 1690 lb 767.0 kg

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Haas Döner Tablaları Çalışırken Görün


G47/G107 KULLANARAK SİLİNDİRİK OYMA
CAM sistemi olmadan kolaylıkla Haas frezenizle 4. eksen oymayı programlayın. G47 ve G107 ile silindir parça oymak daha kolay olamaz.
HIZLICA HAAS DÖNER TABLANIZI SIFIRA ÇÖZME
Bugün, Mark her Haas Döner Tabla kullanıcısının bir noktada karşılaştığı bir sorunu çözer: Döner tablamı hızlıca nasıl sıfıra çözerim?
GÜVENLİ TAKIM KONUM DEĞİŞTİRME programlama
Mark bir takımın fikstürünüze veya döner tablanıza çarpmasını önlemek için güvenli takım değiştirme pozisyonu komutunun nasıl verileceğini anlatıyor. Basit bir programla ve M kodu ile referans ayarları ile yapılıyor.
Yeni 5 eksenli kompakt döner tablanız
Küçük parçalar yaparsanız ve çoklu ayarlarınız varsa, bu döner tabla mükemmel çözümdür. Hızlı ve doğru TRT100, neredeyse her Haas frezesine uygundur ve çevrim sürelerini azaltmanıza ve atölyenizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

Diğer Benzer Tezgahlar


Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.