UMC-750P

   
 
762 x 508 x 508 mm hareketli 5 Eksenli Profilleme CNC Dik Freze
  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k DEV/DAK
  • 40+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Tezgahları Karşılaştır
OLUŞTURMA VE FİYAT
Distribütör İletişim

5 eksenli işleme, çok taraflı ve karmaşık parçalarda hassasiyeti artırmanın ve ayar sayısını azaltmanın etkili bir yolu. Haas Evrensel İşleme Merkezleri 3+2 işleme ve aynı anda 5 eksenli işleme için uygun maliyetli bir çözümdür.  UMC-750P’nin döner tabla eksenleri için benzer bir düzenlemesi vardır. Döner tabla yerine sabit bir tabla kullanılır ve bunun üzerine de A-yapı destekli bir HRT210 döner tabla yerleştirilir. Mükemmel takım açıklığı ve büyük parça kapasitesi için B-eksenli trunnion ±45 derece eğim sağlarken, HRT210 da A ekseninde 360 derece dönme özelliği sunar.

  • Aynı anda 5 eksenli işleme
  • Güçlü inline direkt akuple iş mili
  • Büyük kapasiteli yana monteli takım değiştirici
  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi Dahildir
  • ABD’de Üretilmiştir

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 rpm İş Mili

Takım Magazinleri

  • 40+1 Kollu Tip

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Haas Kontrol Ünitesi

  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Renkli LCD El Kumandası
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Dinamik Çalışma Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Yüksek Hızlı İşleme
  • Standart Program Belleği, 1 GB
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • İç Yüksek Gerilim Yalıtılmış Trafo

Ürün Seçenekleri

  • Buğu Giderme Düzenekli Üst Kapak

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 30.0 in 762 mm
Y Ekseni 20.0 in 508 mm
Z Ekseni 20.0 in 508 mm
A Ekseni Dönüşü 360 ° 360 °
B Ekseni Eğimi ± 45 ° ± 45 °
İş Mili Ucu - Tabla Mesafesi (~ maks.) 25.0 in 635 mm
İş Mili Ucu - Tabla Mesafesi (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 8100 rpm 8100 rpm
Maksimum Tork 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT or BT 40 CT or BT 40
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
A Ekseni S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maksimum Hız 100 °/sec 100 °/sec
Maksimum Tork 210 ft-lbf 285 Nm
Fren Torku 200 ft-lbf 271 Nm
Maks. Kesme A 100 °/sec 100 °/sec
Maks. Parça Çevirme 11.9 in 302 mm
B Axis – Tilt S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Maksimum Hız 50 °/sec 50 °/sec
Maksimum Tork 400 ft-lbf 542 Nm
Fren Torku 1800 ft-lbf 2440 Nm
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 40.0 in 1016 mm
Genişlik 15.0 in 381 mm
T Kanalı Genişliği 0.630 in 16 mm
Standart T Kanal Sayısı 1 1
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit dağıtılmış) 660 lb 300 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. Kesme 650 ipm 16.5 m/min
X'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Y'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Z'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 2750 lbf 12233 N
Maks. İtme Y 2750 lbf 12233 N
Maks. İtme Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 40+1 40+1
Maks. Takım Çapı (tam) 3.0 in 76 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12 in 305 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 2.8 s 2.8 s
Talaşlar Arası (ort.) 3.6 s 3.6 s
General S.A.E METRIC
Soğutma Kapasitesi 75 gal 284 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Gereken Hava 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 160 in x 96 in x 110 in 407 cm x 244 cm x 280 cm
Export Pallet 157 in x 92 in x 101 in 399 cm x 234 cm x 257 cm
Ağırlık 19100 lb 8664.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Yüksek 440 VAC 440 VAC
Tam Yük Amper (Faz 3) - Yüksek 35 A 35 A

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

UMC Serisini Çalışırken Görün


UMC-750’de Hassas İşleme
UMC-750, sezgisel ve kullanımı kolay bir platformda 3 + 2 işleme ve eş zamanlı 5 eksenli çalışma için uygun fiyatlı bir çözümdür.
3+2 ve 5 Eksenli İşlemeyi Basitleştirin
DWO/TCPC (Dinamik Çalışma Ofsetleri / Takım Merkez Noktası Kontrolü) kullanarak CAM programınızı önceden oluşturabilir ve daha sonra programınızı yeniden göndermeye gerek kalmadan parça sıkmayı ve parçayı tablanızda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz!
Tek Ayarlı İşleme
Genellikle, bu kısım birden fazla kurulum ve operatör kullanımı gerektirecektir, ancak UMC-750 bitmiş parçayı tek bir kurulumda ve daha yüksek doğrulukta üretecektir.
Tüm atölyeler için 5 eksenli
“5 Eksenden Korkmayın” serisindeki ilk videomuzda John Nelson 5 eksenli işlemenin neden her zamankinden kolay olduğunu ve neden her mağazanın 5 eksenli mağaza olması gerektiğini anlattı.

Diğer Benzer Makineler


Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.