Çoklu Talaş Burgusu

   
Zamandan kazanmak için talaş kaldırmayı artırın

Çoklu Burguya Sahip Talaş Konveyör Sistemi, talaşları tezgahtan hızlıca uzaklaştırırken onları sıkıp soğutma sıvısından ayırır. İki taraflı konveyörler talaşları rafın ön tarafına taşır. Talaşlar burada birincil talaş burgusu tarafından toplanır ve tezgahın dışına taşınır. Sistem M kodu ile veya doğrudan asılı kumanda butonu ile etkinleştirilir ve otomatik çalışma için burgu döngüsünün aralığını ve süresini kontrol etmek üzere ayarlar vardır. Sıkışma olması halinde, akıllı sensör teknolojisi burguları otomatik olarak tersine çalıştırır.

  • Muhafazada talaş birikmesini engeller
  • Yüksek üretim ortamı için ideal
  • Tork aşırı yük durumları için otomatik tersine çevirme
  • M kodu veya manuel olarak kontrol kutusudan etkinleştirilir
  • Aralık başlatma, açma zamanı ve kapatma zamanını denetlemek için kullanıcı ayarları

Soğutma Sıvısı Kullanımınızı Azaltın - Haas Günün İpucu


Bugünün İpucu videosunda Mark, talaş konveyörünüzü veya talaş burgunuzu tezgahın içinde olabildiğince fazla soğutma sıvısı tutmak için nasıl programlayacağınızı gösteriyor. Bu günlerde soğutma sıvısının masrafı nedeniyle, bu videoyu kaçırmaya gücünüz yetmez!

Talaş Burgusu

Burgu tipi talaş konveyörümüz, tezgahtan otomatik olarak talaşları uzaklaştırırken onları sıkıp soğutma suyundan ayırır. Talaş kanalının kaldırma açısı, soğutma sıvısı uygulamasını minimize eder ve 33" (838 mm) talaş fırlatma yüksekliği büyük talaş kutularının kullanılabilmesini sağlar.

  • Sıkışma olması halinde otomatik olarak tersine çalışmaya başlar
  • M kodu veya asılı kumanda butonundan etkinleştirilir
  • Ayarlar, çalışma aralığını ve süresini kontrol eder
  • Otomatik çalışma, enerji verimliliğini artırır
  • Uç açısı soğutma sıvısı uygulamasını en aza indirir
  • Talaşları sıkıştırır, talaş çöp kutusunda alandan tasarruf eder

Otomatik Maktap Çalışmasını Kumanda Eden Ayarlar

  • Ayar 114 KONVEYÖR ÇEVRİMİ, çevrim sırasında burgunun (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) otomatik çalışmasının başlayacağı aralığı kumanda eder.
  • Ayar 115 KONVEYÖR ZAMANINDA, otomatik çalışma sırasında burgunun (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) çalışacağı süreyi kumanda eder.
  • Ayar 196 KONVEYÖR KAPATMA, burguyu durdurmadan önce ne kadar süre eylemsiz bekleneceğini belirler.

NOT: Burguyu  (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) çalıştırmak için operatör kapıları kapalı olmalıdır.

Burgu Çalıştırma Programı

  • M31, talaşları temizlemek için burguyu (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) ileri yönde çalıştırır. 
    • Burgu çalışmaya başladığında ve makine çevrimdeyken, Ayar 115 KONVEYÖR ZAMANINDA ayarı ile belirlenen süre boyunca çalışacak ve ardından kapanacaktır.
    • Burgu çalışmaya başladığında ve makine çevrimdeyken, Ayar 114 KONVEYÖR ÇEVRİM ile belirlenen süreden sonra yeniden çalışmaya başlayacak ve Ayar 115’de belirlenen süre boyunca çalışacaktır.
    • Makine çevrimdeyken, burguyu klavyede [CHIP FWD] düğmesine basarak çalıştırabilirsiniz. Çalışmaya başladığında, Ayar 114 ve 115, yukarıda belirtilen aynı etkiyi yapar.
    • Ayar 114 sıfıra ayarlanırsa, burgu otomatik olarak çalışmaz.
       
  • M33, çevrimdeyken otomatik burgu çalışmasını tümüyle durdurur.
    • Klavyede [CHIP STOP] düğmesine basarak çevrimdeyken burguyu manuel olarak durdurun. Bu, çevrimdeyken otomatik burgu çalışmasını tümüyle durdurur.

Manuel Çalıştırma

  • Talaşları temizlemek üzere burguyu (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) ileri yönde çalıştırmak için klavyede [CHIP FWD] düğmesine basın. 
  • Sıkışıklığı gidermeki üzere burguyu (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) ters yönde çalıştırmak için klavyede [CHIP REV] düğmesine basın.
  • Burguyu (çoklu burgu veya kemer tipi konveyör) durdurmak için klavyede [CHIP STOP] düğmesine basın.

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.