8 İstasyonlu Palet Havuzu, UMC

   
Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon
  • 8+1 İstasyonlar
  • 15,75" x 11,75" Palet Boyutu

UMC-1000/SS için 8 istasyonlu palet havuzumuz yüksek hacimli üretim çalışmaları veya çok karma/düşük hacimli işleme için mükemmeldir. Önceliğe ve iş sırası gereklerine bağlı olarak paletler ayrı şekilde planlanabilir ve böylece yüksek önceliğe sahip parçalar önce işlenir veya daha sık kademelendirilir. Tamamlanan paletler tutma istasyonuna otomatik şekilde geri gönderilir veya derhal boşaltılmak ve tekrar yüklenmek üzere korumalı bir operatör istasyonunda sıralanabilir.

NOT: Palet Havuzunun doğru çalışması için sabitlenmiş olması gerekir. Makine ile birlike istenmelidir.

  • Tam otomatik üretim için tamamen entegre çözüm
  • 8+1 palet (8 depolama yerleri + 1 işleme istasyonu)
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici dahildir
  • Palet başına en çok 200 lb yük taşıma (iş parçası + iş parçası bağlama)
  • 12" çapında x 21" yüksekliğinde çalışma alanı
  • Haas kontrol ünitesinde kullanımı kolay planlama arayüzü
  • İlgili yükleme/boşaltma istasyonu
  • Makine ile birlikte ısmarlanmalıdır

8 İstasyonlu Palet Havuzu


UMC-1000/SS’e palet havuzu ekleyerek üretiminizi bir üst seviyeye çıkarın. 8 ek paletle makinenizin gözetimsiz olarak çalışacağından emin olabilirsiniz.

yeet

UMC Palet Havuzuna Genel Bakış

Haas UMC serisi Üniversal İşleme Merkezi’nde mevcut Palet Havuzu seçeneği, yüksek hacimli üretim ve gözetimsiz operasyon için tasarlanmıştır. Kullanıcı, her palet için spesifik bir parça programı atayabildiği için, bu üretim çözümü aynı zamanda yüksek karışım/düşük hacimli parça çalıştırma konusunda üstün niteliklere sahiptir. Paletin işleme alanına her hareketinde kontrol mekanizması otomatik olarak atanan parça programını seçecektir.

UMC Palet Havuzu Teknik Özellikleri

  İNÇ METRİK
İstasyon Sayısı 8 + 1 8 + 1
Palet Sayısı
9
9
Palet Uzunluğu
15,75 inç 400 mm
Palet Genişliği
11,75 inç
298 mm
Maksimum Palet Yükü
200 lb
90,7 kg
Maksimum Parça Çapı (İş Parçası Bağlama + İş Parçası) 12,0 inç
305 mm
Maksimum Parça Yüksekliği (İş Parçası Bağlama + İş Parçası) 21,0 inç 533 mm

UMC Palet Programlama Tablosu

Palet Program Tablosu Arayüzü

Basitleştirilmiş Palet Program Tablosu (PPT), ilgili ekrandan palet programlama fonksiyonlarını kontrol eder. Paletler, öncelik ve sıralama gereksinimlerine göre ayrı ayrı programlanabilir.

  • Her Palet bir numarayla (1 ila 9) ve Palet Havuzu ve makine içindeki her depolama yeri bir harfle (A ila I) tanımlanır. Depolama yerleri değişmez, ancak palet kimlik numaraları hareketlidir, böylece herhangi bir paletin herhangi bir zamanda nerede olduğunu hızla görebilirsiniz. Şeffaf sayılar, palet havuzu hareket halindeyken paletin hedef noktasını gösterir.
  • SİPARİŞİ YÜKLE sütunu, her palet için programlanmış önceliği gösterir. Palet havuzu üzerindeki yük istasyonunda bulunan Palet Programı düğmesine basarak, istenen palet, PPT'de vurgulanırken, F2 tuşuna basarak veya o palet için SİPARİŞİ YÜKLE sütununa bir sayı girerek paletleri programlayın.
  • Bir palet için PROGRAM ADI sütununu vurgulayın ve programlar listesinde gezinmek ve palet, makineye her yüklendiğinde hangi programın çalışacağını seçmek için ENTER tuşuna basın.
  • PPT'nin Dokunmatik fonksiyon tuşları, makineyi çalıştırırken genel görevleri kolaylaştırır.
    • Vurgulanan paleti makineye yüklemek ve belirtilen programı etkinleştirmek için ALTER tuşuna basın.
    • Aktif programı çalıştırmak için INSERT tuşuna basın. Bu düğme, “Palet Modu”nda döngüyü başlatır. Palet Modu, M199 kodunu şu şekilde yorumlar: “bir sonraki programlanmış paleti yükleyin ve atanmış programını çalıştırın” (aşağıya bakınız).
    • Vurgulanan paleti programlamak için F2 tuşuna basın.
    • Paleti Yük İstasyonundaki (Raf A) palet havuzunda bulunan boş bir istasyona göndermek için F3 tuşuna basın.
    • Vurgulanan paleti Yük İstasyonuna (Raf A) getirmek için F4 tuşuna basın.

Otomatik Palet Değiştiriciler ile kullanılmak üzere yeni bir M kodu geliştirdik. M199 tipik olarak programın sonunda kullanılır. Program Bellek modunda [CYCLE START] düğmesine basılarak başlatıldığında, M199 tam olarak bir M30 (Program Sonu ve Sıfırlama) gibi davranır. Ancak, program Palet Programlama Tablosu (PALET MODU) görüntülenirken [INSERT] tuşuna basılarak başlatılırsa, M199 bir sonraki programlanmış paleti yüklemek üzere palet değişikliği komutu verir ve bu palet ile ilişkili programı çalıştırır. Bu, kullanıcının orta programlı çalıştırmada bile herhangi bir palet üzerinde işlemeye başlamasını ve işlemeye kesintisiz devam etmesini sağlar.

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Bu Makineler İçin Uygun


Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.