A6AC Hava Pens Kapatıcı

   
HRTA6 döner tabla için pnömatik çektirme borusu tertibatı

A6AC pnömatik çektirme borusu tertibatı, A65C ve A616C pens adaptörü aynalarıyla çalışarak HRTA6'ya 5C ve 16C hava pens kapatma kabiliyeti kazandırır. A6AC ile pensler bir kol çevrilerek sıkılabilir. A6AC, yerel takım tedarikçinizden satın alabileceğiniz 3J pens adaptörleriyle de uyumludur. A6AC, 0.125" (3,18 mm) hareketle 5000 lb (22.242 N)'ye kadar çektirme borusu kuvveti sağlar. Sıkma kuvveti yayla harekete geçirilir ve 100 ft-lb (135 Nm)'ye kadar ayarlanabilir. A6AC arka taraftan sıkılır ve 1.75" (44,5 mm)'lik delik içi vardır.

  • Kolay kurulum 
  • 1.75" (45 mm) delikli iç
  • 5000 lb’ye kadar (22,242 N) parça sıkma gücü
  • Mekanik olarak kapanır, pnömatik olarak açılır
  • HRTA6’ya 5C, 3J ve 16C pens kapatma özelliği ekler

Bizimle Konuşun

Yeni bir Haas tezgahının ürünlerinizi hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.