Mühendislik Mükemmeliyeti

Uzay ve Savunma

Kusursuz ve Tekrarlanabilir

Parça Kalitesi ve Süreç Kontrolü


Haas neden havacılık ve savunma endüstrileri için doğru seçim? Yenilikçi Kablosuz Sezgisel Problama Sistemimizden, benzersiz M130 Medya Görüntüleme özelliğimize, HaasConnect uzaktan izleme özelliğimize kadar Haas her zaman sizi daha üretken hale getirmenin yollarını düşünüyor.

Süreç Kontrolü Önemlidir


Haas tezgahları, tezgah operatörünüz için iş talimatlarını, çizimleri ve hatta videoları görüntülemenizi sağlayan M130 Media Display işlevi ile standart olarak teslim edilir. Yenilikçi HaasConnect özelliği, tezgah durumunuzu masaüstünden, dizüstü bilgisayardan ve hatta akıllı telefonunuzdan bile uzaktan izlemenizi sağlar.

İzleyin Haas Tezgahları Havacılıkta Fark Yaratır


AeroCision: Havacılık Endüstrisinin Tezgahlara Artan İhtiyacı
Connecticut’ta bulunan AeroCision, uçak ve motorlar daha verimli ve güvenilir hale geldikçe ve havayollarına daha fazla sayıda satıldıkça, gelişen hava seyahat endüstrisine ayak uydurmak için Haas torna tezgahlarına ve dik işleme merkezlerine yatırım yapıyor.
Kompleks havacılık parçalarını işlemek için cevap UMC-750.
HaasUMC-750, 30" x 20" x 20" hareket kabiliyeti ve entegre çift eksenli trunnion tablasıyla çokyönlü, 5 eksenli bir üniversal işleme merkezidir. Tezgahta inline direkt tahrik 40 konikli iş mili bulunurken (8.100 veya 12.000 rpm), 40+1 kollu tip takım magazini standart olarak sunulur.
Turbocam India – Müşteri Belgeseli
Turbocam Inc., havacılık, otomotiv, sanayi ve denizcilik sektörlerinde en çok bilinen bazı isimlere hizmet veren, turbo makineleri için kanatlı üretim parçaları bulunan çok saygın bir kuruluştur. Turbocam Pvt. şirketi Hindistan’da kurulduğunda, fabrikayı grubun üst düzey yöneticilerinin bildiği ve güvendiği bir isim olan Haas CNC tezgah takımları ile donattılar. Bugün Turbocam Hindistan tesisinde 27 Haas tezgah bulunmaktadır.

Özellikler ve Seçenekler


BMT65 Tareti ve Tahrikli Takım
BMT65 tareti ve tahrikli takım ile bir Haas tezgahında tamamlayabilecekken, ikincil işlemler için tornalanmış parçalarınızı frezeye neden taşıyasınız ki? Alışverişiniz yalnızca daha üretken ve azaltılmış deneyimli kurulum süresi olmayacak BMT65 tareti ve tahrikli takım ayrıca artırılmış kesim performansı daha uzun takım ömrü ve daha iyi takım açıklığı sunuyor.
50 Konikli ile Kesim
Ağır işler için tasarlanan Haas 50 konikli VF’ler ne tür bir kesim yaparsanız yapın yüksek malzeme çıkarma hızları için idealdir. Standart 7.500 rpm, 50 konikli iş mili 30 beygir gücüne sahiptir ve 2 kademeli şanzıman 500 rpm devirde 450 ft-lb tork sağlar.
Haas VMC: Talaş Temizleme ve Tezgah Yağlama
Haas dik frezeler kesme takımlarınızın yağlı olmasını ve kesme alanını talaşlardan uzak tutmayı nasıl sağlar? Bu video Haas VMC’lerin bu önemli görevi nasıl yerine getirdiğini gösteriyor.

Özel Tezgahlar ve Paketler