Üstün Güç

Enerji ve Ağır Sanayi

Büyük Ölçekli İşler İçin Beygir Gücüne İhtiyacınız Olduğunda, Haas Sizi Karşılar

Haas Beklediğiniz Her Şeti Yapabilir


Enerji arama faaliyetleri, büyük makine parçalarının kullanıldığı büyük işler. İster yel değirmenleri için büyük şaftları tornalayın, delgi kılavuzu açın veya kaçak önleyicileri işliyor olun, Haas büyük işlerinizi yürütmek için ihtiyacınız olan büyük kapasiteli tezgahlara sahiptir.

İşlem Kontrolü


Haas tezgahları, tezgah operatörünüz için iş talimatlarını, çizimleri ve hatta videoları görüntülemenizi sağlayan M130 Media Display işlevi ile standart olarak teslim edilir. Yenilikçi HaasConnect özelliği, tezgah durumunuzu masaüstünden, dizüstü bilgisayardan ve hatta akıllı telefonunuzdan bile uzaktan izlemenizi sağlar.

Büyük İşler Büyük Tezgahlar


UMC-750 PETROL SAHASI SONDAJ MATKABI KONİSİ YAPMA
Tri-cone sondaj matkabı tertibatları, dünyanın dört bir yanında petrol ve doğal gaz araştırmalarında kullanılır. En yaygın tasarımlarında, koni içinde delinmiş sıralı deliklere bastırılıp pişirilen karbür “düğmeler” bulunur. UMC-750 tek ayarda bu delikleri açmak için mükemmel bir tezgahtır.
Boru dişi açmak için rüya tezgahınız
Haas ST-40 ağır hizmet tipi tornalama merkezi için petrol sahası pimleri ve kutuları API ipliklerinin kesilmesi sorun değil. Büyük çaplı parçaları ve uzun şaftları kolaylıkla işlemek için maksimum 25,5 x 44 inç (64,77 x 111,76) tornalama kapasitesine sahiptir.
ST-55 Kesme Demosu
Büyük çaplı bir tornalama merkezinde ağır kesme yeteneğine ve sertliğe ihtiyacınız var mı? ST-50 ve ST-55 tornalama merkezlerimiz ihtiyacınıza uygun olacak. Bu demoda, 2000 lb (907 kg) bir iş parçasından 800 pound (362 kg) fazla çeliği kesmek için ağır kesimler ve sert talaş kaldırma hızı kullanıyoruz!

Özellikler ve Seçenekler


BMT65 Tareti ve Tahrikli Takım
BMT65 tareti ve tahrikli takım ile bir Haas tezgahında tamamlayabilecekken, ikincil işlemler için tornalanmış parçalarınızı frezeye neden taşıyasınız ki? Alışverişiniz yalnızca daha üretken ve azaltılmış deneyimli kurulum süresi olmayacak BMT65 tareti ve tahrikli takım ayrıca artırılmış kesim performansı daha uzun takım ömrü ve daha iyi takım açıklığı sunuyor.
Haas Muhafaza Buhar Emme Sistemi
Bu günlerde devir süresini azaltmanın ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, parçaların değiştirilmesinden önce tezgah muhafazasından soğutucu buharının dağıtılması için bekleyen tezgah operatörlerinin pahalı bir zaman kaybı olduğu düşünülüyor. Bu nedenle Haas mühendisleri kullanımı kolay, bakımı basit ve en önemlisi rakiplerin sunduklarının yarı fiyatına Muhafaza Buhar Emme Sistemi tasarladılar.
M130 Kullanarak Fotoğrafları Ve Videoları Gösterme
M130 ile programınızda kurulum sayfalarını, tezgah listelerini, çalışma talimatlarını ve hatta videoları görüntüleyebilirsiniz. Artık tezgahınıza çalışma talimatlarını yapıştırmanız veya operatöre nasıl yükleme yapacağını veya parçayı nasıl izleyeceğini anlatan elinizle yazdığınız notlara gerek yok, hepsini NC programına atın!

Özel Tezgahlar ve Paketler