美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Haas ST 系列高性能加工中心经过重新设计,能够带来灵活的设置、极强的刚性和很高的热稳定性。ST-10 尺寸极小,然而却能实现广阔的加工范围。该机床提供同等价位最高的性能,在同类产品中最具经济效益。
我们的 V 型号是畅销 ST 型号的特种配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来最低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。
ST-10Y 行程大且尺寸小,非常适合加工复杂部件。在这里,我们会看到一个传动轴在两个中点之间进行加工。由于 ST-10 具有惊人的刚性,我们实现了镜面抛光,即便长度与直径之比接近 10:1,也不必放慢送料速度。
Swing Diameter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大工件直径 | 16.5 in | 419 mm |
楔上 | 16.5 in | 419 mm |
Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
卡盘尺寸 | 6.5 in | 165 mm |
最大切削直径视刀塔不同而异 | 12.0 in | 305 mm |
最大切削长度视工件夹具而异 | 16.0 in | 406 mm |
棒材容量 | 1.75 in | 44 mm |
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 7.9 in | 200 mm |
Z 轴 | 16.0 in | 406 mm |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Z 轴快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 轴 | 3300 lbf | 14679 N |
最大推力 Z 轴 | 3300 lbf | 14679 N |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主轴鼻端 | A2-5 | A2-5 |
传动系统 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
最大额定功率 | 15.0 hp | 11.2 kW |
最高速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
最大扭矩 | 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm | 102.0 Nm @ 1300 rpm |
主轴孔径 | 2.31 in | 58.7 mm |
Turret | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
刀具数量 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
外径刀具与内径刀具比较 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
镗杆背隙(刀塔背部) | 0.75 in | 19.1 mm |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷却液容量 | 30 gal | 114 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空气压力 | 80 psi | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国产托盘 | 123 in x 73 in x 80 in | 312 cm x 185 cm x 203 cm |
出口托盘 | 123 in x 73 in x 80 in | 312 cm x 185 cm x 203 cm |
*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除台式铣床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
说明:该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。