美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Haas SE 系列型号仅在下列国家供货:阿根廷、巴西、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、土耳其和越南。
行业领先的 Haas VF 系列 VMC 是当今最有价值的高性能机床。
我们的 SE 型号是畅销 VF 型号的特别配置版本,专门供应限定市场,让您以我们无与伦比的优惠价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 50.0 in | 1270 mm |
Y 轴 | 20.0 in | 508 mm |
Z 轴 | 25.0 in | 635 mm |
主轴鼻端到台面(最大) | 29.2 in | 742 mm |
主轴鼻端到台面(最小) | 4.2 in | 107 mm |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最高速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
最大扭矩 | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
锥度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
轴承润滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
冷却 | Air Cooled | Air Cooled |
工作台 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
长度 | 52.0 in | 1321 mm |
宽度 | 18.0 in | 457 mm |
T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
T 型槽中心距离 | 3.15 in | 80 mm |
标准 T 型槽数量 | 5 | 5 |
工作台最大重量(均匀分布) | 3500 lb | 1588 kg |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
X 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Y 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Z 轴快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
最大推力 Y 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
最大推力 Z 轴 | 4200 lbf | 18683 N |
Tool Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
类型 | SMTC | SMTC |
容量 | 30+1 | 30+1 |
最大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
最大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
最大刀具强度(从测线起) | 13 in | 330 mm |
最大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
刀具间距(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
切屑间距(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷却液容量 | 55 gal | 208 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空气压力 | 80 psi | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国产托盘 | 152 in x 102 in x 109 in | 386 cm x 259 cm x 277 cm |
出口托盘 | 140 in x 92 in x 101 in | 356 cm x 234 cm x 257 cm |
重量 | 13500 lb | 6140.0 kg |
*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除台式铣床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
说明:该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
观看 VF-4 铣床与 TR200Y 5 轴耳轴转台相连,在该块的 5 面进行形状切割。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。