美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
行业领先的 Haas VF 系列 VMC 是当今最有价值的高性能机床。
我们的 I 型号是畅销 VF 型号的特别配置版本,专门供应印度市场,让您以我们有史以来最低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。
*说明: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能并非 100% 匹配最新的生产模型。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
行程 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X 轴 | 50.0 in | 1270 mm |
Y 轴 | 26.0 in | 660 mm |
Z 轴 | 25.0 in | 635 mm |
主轴鼻端到台面(最大) | 29.2 in | 742 mm |
主轴鼻端到台面(最小) | 4.2 in | 107 mm |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大额定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最高速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
最大扭矩 | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
最大扭矩,有/无可选变速箱 | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
工作台 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
长度 | 54.0 in | 1372 mm |
宽度 | 24.0 in | 610 mm |
T 型槽宽度 | 0.630 in | 16 mm |
T 型槽中心距离 | 3.15 in | 80 mm |
标准 T 型槽数量 | 7 | 7 |
工作台最大重量(均匀分布) | 4000 lb | 1814 kg |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Y 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Z 轴快移 | 710 ipm | 18.0 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大推力 X 轴 | 2550 lbf | 11343 N |
最大推力 Y 轴 | 4100 lbf | 18238 N |
最大推力 Z 轴 | 4100 lbf | 18238 N |
Tool Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
类型 | SMTC | SMTC |
容量 | 30+1 | 30+1 |
最大刀径(满) | 2.5 in | 64 mm |
最大刀径(相邻空刀) | 5.0 in | 127 mm |
最大刀具强度(从测线起) | 16 in | 406 mm |
最大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
一般信息 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
冷却液容量 | 95 gal | 360 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空气压力 | 80 psi | 5.5 bar |
*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。内置高压变压器 (380 - 480 VAC) 选件适用于除台式铣床、 CL-1 和 CM-1 以外的所有型号。
说明:该内置高压变压器不可在客户现场安装,必须与设备共同订购。
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。