10,000-rpm 主轴

   
50 锥度 VF 系列和 EC 系列用高速主轴
  • 10k 速度
  • 50 锥度
  • 30 hp 电源
  • 变速箱 传动

这种用于 50 锥度机床的 10,000-rpm 主轴采用 Haas 制造的两级变速齿轮箱,可提供适用于重型切削的广阔恒功率带和良好低速扭矩,以及 500 rpm 以上的更高扭矩。Haas 齿轮采用合金钢进行数控机加工和滚铣,进行 60 Rc 热处理,然后再经过精密磨削,达到 AGMA 标准 13 级质量。说明:本选件必须配备达到 G2.5 标准的平衡刀座。

  • 内部设计、制造并装配的两级变速齿轮箱
  • 50 锥度套件高速加工功能
  • 功率更大,适合更大直径的刀具和更坚硬的材料
  • 根据指令转速自动选择高低档位
  • 通过 M 代码实现用户可编程的高低档位选择

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。